FAG Filzdichtung für Stehlagergehäuse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0383897030000

Teilenummer
0383897030000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

24.62 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Design Filzdichtung Mit Spritzwasser Wasser weniger geeignet Verwendung mit geringer Reibung kaum geeignet
Verwendung mit vertikaler Welle ungeeignet Zolltarifgewicht(kg) 0,22 Zolltarifgewichtseinheit kg
Bei direkter Sonneneinstrahlung verwenden sehr passend Temperaturbereich von / bis(°C) -40 bis +100 Welle Toleranzklasse n/a
Rauheit der Welle ra(µm) n/a Verwendung mit axialer Verschiebung sehr passend Verwendung mit groben Partikeln geeignet
maximale Neigungswinkel(°) 0,5 Verwendung mit Spänen, Splittern und scharfen Gegenständen geeignet maximale Umfangsgeschwindigkeit m/s 15
Modellreihen FSV.. Inhaltsverzeichnis 1 Stück Zolltarifgewicht pro 1
Während der Wartung verwenden geeignet Mit Staub verwenden weniger geeignet Technisches Material Filz
Anzahl 84839020 Verwendung mit feinen Partikeln weniger geeignet Herkunftsland des Zolltarifs DE

Sie befinden sich auf der Seite für FAG Filzdichtung für Stehlagergehäuse, die Teilenummer ist 0383897030000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0383897030000.

Technischer Support