Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0167422220000 |
0167422490000 |
0167422650030 |
0167422810000 |
0167424430030 |
0167424780000 |
0167424940000 |
0167425910030 |
0192601480000 |
0192602610000 |
0192608490000 |
0192615940000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Lastrichtung | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | r (min.) (mm) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Bore - Code | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Druckpunkt a (mm) | lichte Höhe Identifikator | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 62 | 16 | 37500 | Radial | 20000 | 27500 | 0,24 | 40,3 | 1 | 1,41 | 6 | 50,7 | 32 | CN | QJ206-XL-MPA | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 80 | 18 | 58000 | Radial | 9500 | 46500 | 0,44 | 53,6 | 1,1 | 2,38 | 8 | 66,8 | 42 | CN | QJ208-XL-MPA | ||
74.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 45 | 85 | 19 | - | - | - | - | 0,5 | 58,4 | 1,1 | - | 9 | 72 | 45 | C3 | - | ||
82.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 90 | 20 | 62000 | Radial | 13000 | 56000 | 0,57 | 63,6 | 1,1 | 2,9 | 10 | 76,4 | 49 | CN | QJ210-XL-MPA | ||
68.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 72 | 19 | - | - | - | - | 0,403 | 43,9 | 1,1 | - | 6 | 58 | 36 | C3 | - | ||
80.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 80 | 21 | 61000 | Radial | 17900 | 46500 | 0,56 | 50,7 | 1,5 | - | 7 | 64,8 | 41 | CN | QJ307-XL-MPA | ||
92.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 90 | 23 | 84000 | Radial | 15400 | 62000 | 0,755 | 56,6 | 1,5 | - | 8 | 73,4 | 46 | CN | QJ308-XL-MPA | ||
295.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 70 | 150 | 35 | 183000 | Radial | 8000 | 166000 | 3136 | 97,6 | 2,1 | 8,6 | 14 | 123,6 | 77 | C3 | - | ||
55.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 52 | 15 | 26000 | Radial | 26000 | 18800 | 0,159 | 34,2 | 1 | 0,95 | 5 | 43,1 | 27 | CN | QJ205-XL-MPA | ||
63.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 72 | 17 | 45000 | Radial | 18000 | 35500 | 0,348 | 47,9 | 1,1 | 1,8 | 7 | 59,1 | 38 | CN | QJ207-XL-MPA | ||
197.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 75 | 130 | 25 | 123000 | Radial | 10200 | 122000 | 1457 | 94 | 1,5 | - | 15 | 111,5 | 72 | CN | QJ215-XL-MPA | ||
52.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 52 | 15 | 31000 | Radial | 28000 | 19600 | 0,175 | 30,6 | 1,1 | 0,99 | 4 | 41,4 | 26 | CN | QJ304-XL-MPA |
Loading...
Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Artikelausführung | Vierpunkt-Kontaktlager | Eingriffswinkel alpha°(°) | 35 |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Form | Zylindrisch | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
Zolltarif - Anzahl | 84821090 | Anzahl der Rillen | 0 | Cage Kennzeichnung | Käfig aus massivem Messing |
Markierungsabdeckung / Dichtung | Keine | Modellreihen | QJ.. | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Käfigmaterial | Messing |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Dynamische Tragzahl(N)
Lastrichtung
Zolltarif - Gewicht(kg)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
r (min.)(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Bore - Code
Schultermaß Maß (d1)(mm)
Druckpunkt a(mm)
lichte Höhe Identifikator
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften