Vierpunktlager / QJ□□ / zwei Sicherungsnuten / Messingkäfig

Vierpunktlager / QJ□□ / zwei Sicherungsnuten / Messingkäfig
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 75 - 180 mm / [Außendurchmesser] 160 - 320 mm / [Breite] 37 - 62 mm


Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Vierpunktlager von FAG neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Vierpunktlager liegt zwischen 75 und 180 mm. Der Außendurchmesser ist ebenfalls konfigurierbar und liegt zwischen 160 und 320 mm. Sie können auch in der Breite zwischen 37 und 62 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0167423700000
0167426050030
0167426480000
0192625310030
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
Statische Tragzahl
(N)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Schultermaß Maß (d1)
(mm)
r (min.)
(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu
(kN)
Bore - Code Schultermaß Maß (d1)
(mm)
Druckpunkt a
(mm)
lichte Höhe Identifikator Produktcode

2,100.40 €

1 5 Arbeitstage 18032052435000360068000019494231418,936269175CNQJ236-N2-MPA

328.22 €

1 5 Arbeitstage 751603721200070002040003,8104,32,110,51513182C3-

754.26 €

1 5 Arbeitstage 1002154732500056003650008,7138,9316,320176,6110CNQJ320-N2-MPA

2,259.86 €

1 5 Arbeitstage 14030062475000430065500023,2197419,728243154C3-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lastrichtung Radial Anzahl der Kugelreihen Einreihig Artikelausführung Vierpunkt-Kontaktlager
Eingriffswinkel alpha°(°) 35 Zolltarif - Gewicht pro 1 Form Zylindrisch
Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Anzahl 84821090 Anzahl der Rillen 2
Cage Kennzeichnung Käfig aus massivem Messing Markierungsabdeckung / Dichtung Keine Modellreihen QJ..
Zolltarif - Herkunftsland DE Käfigmaterial Messing

Technischer Support