Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0167422730000 |
0167424350000 |
0167425080000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | r (min.) (mm) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Bore - Code | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Druckpunkt a (mm) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 45 | 85 | 19 | 66000 | 8500 | 57000 | 0,443 | 58,4 | 1,1 | 2,9 | 09 | 72 | 45 | QJ209-XL-TVP | ||
43.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 62 | 17 | 46500 | 14000 | 31500 | 0,249 | 37,5 | 1,1 | 1,59 | 05 | 49,5 | 31 | QJ305-XL-TVP | ||
66.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 90 | 23 | 90000 | 8500 | 69000 | 0,675 | 56,6 | 1,5 | 3,5 | 08 | 73,4 | 46 | QJ308-XL-TVP |
Loading...
Lastrichtung | Radial | Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Artikelausführung | Vierpunkt-Kontaktlager |
---|---|---|---|---|---|
Eingriffswinkel alpha°(°) | 35 | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Form | Zylindrisch |
Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84821090 | Anzahl der Rillen | 0 |
Cage Kennzeichnung | Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66 | Markierungsabdeckung / Dichtung | Keine | Modellreihen | QJ.. |
Zolltarif - Herkunftsland | DE | lichte Höhe Identifikator | CN | Käfigmaterial | Kunstharz |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Dynamische Tragzahl(N)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
r (min.)(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Bore - Code
Schultermaß Maß (d1)(mm)
Druckpunkt a(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften