Stehlager mit Spannlager / SYK Serie / Kunststoff / Blockform

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SYK 504
SYK 505
SYK 506
SYK 508
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(kg)
Höhe H
(mm)
Mittellochabstand J.
(mm)
H2
(mm)
Breite A
(mm)
N1
(mm)
Länge L
(mm)
A1
(mm)
Höhe des Steges zur Wellenmitte H1/L1
(mm)
Breite/ Durchmesser des Form des Loches N
(mm)
G
(mm)
Durchmesser der Welle maximal
(mm)
Durchmesser der Welle min.
(mm)

8.88 €

1 5 Arbeitstage 0.10564.596163212.51262133.317.5102020

11.00 €

1 5 Arbeitstage 0.1271105163212.51343236.517.5102525

13.02 €

1 5 Arbeitstage 0.1982.5121194014.51592542.921.5123030

15.46 €

1 5 Arbeitstage 0.27699.5136194814.51763049.221.5124040

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Lagereinheit Stehlager Werkstoff - Lagergehäuse Kunststoff Anzahl Waren 84839020
Anzahl der Befestigungslöcher 2 Gewichtseinheit kg Modell Halbkreisförmig mit langer Basis
Modellreihen SYK.. Nachschmierung möglich ja / nein Nein Gewicht pro 1
Herkunftsland DE

Technischer Support