SKF Y-Tech Stehlagereinheit mit langer Basis, Verbundmaterial, Madenschraube und Mehrfachdichtung (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SYK 30 TR

Teilenummer
SYK 30 TR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

44.22 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Lagereinheit Stehlager Werkstoff - Lagergehäuse Kunststoff Tragzah - statisch(N) 11200
Anzahl Waren 84832000 Methode zum Befestigen Gewindestift Anzahl der Befestigungslöcher 1
Gewicht(kg) 0.491 Höhe H(mm) 82.5 Gewichtseinheit kg
Mittellochabstand J.(mm) 121 Einheit Code SYK 506 S1(mm) 22.2
H2(mm) 19.5 Breite A(mm) 21.5 Lochform verjüngt
N1(mm) 14.5 Länge L(mm) 159 A1(mm) 25
Höhe des Steges zur Wellenmitte H1/L1(mm) 42.9 Modell verjüngt Code YAR 206-2RF
Modellreihen SYK..TR Schutzkappe ECY 206 B(mm) 38.1
Breite/ Durchmesser des Form des Loches N(mm) 21.5 G(mm) 12 Nachschmierung möglich ja / nein Nein
Gewicht pro 1 Herkunftsland DE

Sie befinden sich auf der Seite für SKF Y-Tech Stehlagereinheit mit langer Basis, Verbundmaterial, Madenschraube und Mehrfachdichtung, die Teilenummer ist SYK 30 TR.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SYK 30 TR.

Technischer Support