Stehlager mit Spannlager / SY □□ WF / Gusseisen / Blockform / kurzer Sockel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SY 20 WF
SY 25 WF
SY 30 WF
SY 50 WF
SY 60 WF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tragzahl - dynamische
(N)
Tragzah - statisch
(N)
Gewicht
(kg)
Höhe H
(mm)
Mittellochabstand J.
(mm)
Einheit Code S1
(mm)
H2
(mm)
Breite A
(mm)
N1
(mm)
Länge L
(mm)
A1
(mm)
Höhe des Steges zur Wellenmitte H1/L1
(mm)
Code Schutzkappe Breite/ Durchmesser des Form des Loches N
(mm)
G
(mm)
B1
(mm)

39.62 €

1 5 Arbeitstage 12700-0.60864.597SY 504 M26.612.720.511.51272133.3YEL 204-2FECY 20420.51043.7

40.57 €

1 5 Arbeitstage -78000.75470102SY 505 M26.91419.511.51302236.5YEL 205-2FECY 20519.51044.4

48.42 €

1 5 Arbeitstage -112001.12882117.5SY 506 M30.119.523.5141522542.9YEL 206-2FECY 20623.51248.4

84.26 €

1 5 Arbeitstage 35100-2.781114157SY 510 M38.135.126182033457.2YEL 210-2FECY 210261662.7

139.49 €

1 5 Arbeitstage 52700-4.747137.5190.5SY 512 M46.852.729.5182404269.9YEL 212-2FECY 21229.51677.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Lagereinheit Stehlager Werkstoff - Lagergehäuse Gusseisen Anzahl Waren 84832000
Methode zum Befestigen Exzentrischer Verschlusskragen Anzahl der Befestigungslöcher 2 Gewichtseinheit kg
Lochform zylindrisch Modell zylindrisch Modellreihen SY..WF
Nachschmierung möglich ja / nein Ja Gewicht pro 1 Herkunftsland DE

Technischer Support