SKF Dreiloch-square Flansch, Stahl, rund, Modell PF (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PF 40
PF 47
PF 52
PF 62
PF 72
PF 80
PF 85
PF 90
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(kg)
Höhe H
(mm)
Mittellochabstand J.
(mm)
A1
(mm)
Breite/ Durchmesser des Form des Loches N
(mm)
S
(mm)
Teilkreis J.
(mm)
Durchmesser der Welle maximal
(mm)
Z
(mm)
Durchmesser der Welle min.
(mm)

4.51 €

1 5 Arbeitstage 0.132816377.1263174912

4.11 €

1 5 Arbeitstage 0.169071.488.7271.5205519.05

5.08 €

1 5 Arbeitstage 0.1799576.298.727625.46025

6.37 €

1 5 Arbeitstage 0.29111290.59.5112.590.5307130

7.83 €

1 5 Arbeitstage 0.33812210010112.5100358131.75

10.74 €

1 5 Arbeitstage 0.6991481191013.53.5119409138.1

11.94 €

1 5 Arbeitstage 0.65149120.610.513.53.5120.6459744.45

14.92 €

1 5 Arbeitstage 0.811551271113.541275010250

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Lagereinheit Rundflansch Werkstoff - Lagergehäuse Stahlplatte Anzahl Waren 84833032
Anzahl der Befestigungslöcher 3 Gewichtseinheit kg Modell runden
Modellreihen PF.. Nachschmierung möglich ja / nein Nein Gewicht pro 1
Herkunftsland DE

Technischer Support