Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SYJ 45 KF
Ausführung - Lagereinheit | Stehlager | Werkstoff - Lagergehäuse | Gusseisen | Tragzahl - dynamische(N) | 33200 |
---|---|---|---|---|---|
Tragzah - statisch(N) | 17600 | Anzahl Waren | 84832000 | Methode zum Befestigen | Hülse separat aufsteckbar |
Anzahl der Befestigungslöcher | 2 | Gewicht(kg) | 2.154 | Höhe H(mm) | 107.5 |
Gewichtseinheit | kg | Mittellochabstand J.(mm) | 54 | Einheit Code | SYJ 509 |
S1(mm) | 29 | H2(mm) | 33.2 | Breite A(mm) | 24.5 |
Lochform | verjüngt | N1(mm) | 17 | Länge L(mm) | 190 |
A1(mm) | 36 | Höhe des Steges zur Wellenmitte H1/L1(mm) | 107.50 | Modell | verjüngt |
Code | YSA 209-2FK | Modellreihen | SYJ..KF | Breite/ Durchmesser des Form des Loches N(mm) | 17 |
G(mm) | 14 | Nachschmierung möglich ja / nein | Ja | Gewicht pro | 1 |
Herkunftsland | DE | B1(mm) | 50 |
Sie befinden sich auf der Seite für Stehlager mit Spannlager / SYJ45KF / Gusseisen / Blockform, die Teilenummer ist SYJ 45 KF.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SYJ 45 KF.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften