SKF Vierloch-square Flansch, Gusseisen, rund, Modell FYC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FYC 505
FYC 506
FYC 507
FYC 508
FYC 509
FYC 510
FYC 512
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(kg)
Mittellochabstand J.
(mm)
Breite A
(mm)
Länge L
(mm)
A1
(mm)
Breite/ Durchmesser des Form des Loches N
(mm)
T1
(mm)
Teilkreis J.
(mm)
Durchmesser der Welle maximal
(mm)
Z
(mm)
Durchmesser der Welle min.
(mm)

22.91 €

1 5 Arbeitstage 0.7579027115712690257025

26.68 €

1 5 Arbeitstage 0.955100311258128100308030

30.17 €

1 5 Arbeitstage 1.13811033.51359148110359035

33.66 €

1 5 Arbeitstage 1.31212035.5145914101204010040

41.08 €

1 5 Arbeitstage 1.9813237.51601416121324510545

42.75 €

1 5 Arbeitstage 2.07813839.51651416121385011050

64.46 €

1 5 Arbeitstage 3.456160481951519121606013560

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Lagereinheit Rundflansch Werkstoff - Lagergehäuse Gusseisen Anzahl Waren 84839020
Anzahl der Befestigungslöcher 4 Gewichtseinheit kg Modell runden
Modellreihen FYC.. Nachschmierung möglich ja / nein Ja Gewicht pro 1
Herkunftsland DE

Technischer Support