ConCentra Lagerbockeinheit für Rolle, Lager Lokalisieren (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SYNT 40 F
SYNT 50 F
SYNT 55 F
SYNT 60 F
SYNT 60 FTS
SYNT 65 F
SYNT 75 F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tragzahl - dynamische
(N)
Tragzah - statisch
(N)
Gewicht
(kg)
Höhe H
(mm)
Mittellochabstand J.
(mm)
Einheit Code H2
(mm)
Breite A
(mm)
N1
(mm)
Länge L
(mm)
Höhe des Steges zur Wellenmitte H1/L1
(mm)
Code Schutzkappe B
(mm)
Breite/ Durchmesser des Form des Loches N
(mm)
G
(mm)
Geschwindigkeitsbegrenzung in U / min Ermüdungsgrenzlast pu
(kN)

214.11 €

1 5 Arbeitstage 96500900003.90311417022208 E96.515152056022208 EECY 20865201238009.8

281.06 €

1 5 Arbeitstage 1040001080005.813121022210 E10418182557022210 EECY 210652416330011.8

493.26 €

1 5 Arbeitstage 1250001370006.13613725522211 E12518182557022211 EECY 211652416310013.7

506.88 €

1 5 Arbeitstage 1560001660007.715123022212 E15618182758022212 EECY 212712416290018.6

359.68 €

1 5 Arbeitstage 1560001660007.815123022212 E15618182758022212 EECY 212712416410018.6

655.23 €

1 5 Arbeitstage 1930002160008.83215823022213 E19318182808022213 EECY 213712416270024

884.94 €

1 5 Arbeitstage 21200024000011.60618026022215 E21222223209522215 EECY 215712820250026.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Lagereinheit Stehlager Werkstoff - Lagergehäuse Gusseisen Ausführung Lager lokalisieren
Anzahl Waren 84832000 Methode zum Befestigen gestufte Hülse separat aufsteckbar Anzahl der Befestigungslöcher 2
Gewichtseinheit kg Lochform zylindrisch Modell zylindrisch
Modellreihen SYNT.. Nachschmierung möglich ja / nein Ja Gewicht pro 1
Herkunftsland DE Faden 1/8-27 NPSF-Gewinde Form des Loches Q 1/8-27 NPSF-Gewinde

Technischer Support