SKF Y-tech square Flansch mit quadratischem Flansch, Kompositmaterial, Gewinden Schraubbefestigung und mehr Dichtungs

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FYK 30 TR
FYK 40 TR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tragzahl - dynamische
(N)
Tragzah - statisch
(N)
Gewicht
(kg)
Mittellochabstand J.
(mm)
Einheit Code S1
(mm)
Breite A
(mm)
Länge L
(mm)
A1
(mm)
Code Schutzkappe B
(mm)
Breite/ Durchmesser des Form des Loches N
(mm)
U
(mm)
Z
(mm)

44.22 €

1 5 Arbeitstage -112000.48682.5FYK 50622.23310815.3YAR 206-2RFECY 20638.112.342.293.7

58.65 €

1 5 Arbeitstage 307000190000.857101.5FYK 50830.23913017YAR 208-2RFECY 20849.214.854.2115.9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Lagereinheit Quadratflansch Werkstoff - Lagergehäuse Kunststoff Anzahl Waren 84832000
Methode zum Befestigen Gewindestift Anzahl der Befestigungslöcher 4 Gewichtseinheit kg
Lochform zylindrisch Modell Platz Modellreihen FYK..TR
Nachschmierung möglich ja / nein Nein Gewicht pro 1 Herkunftsland DE

Technischer Support