Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FYTBK 20 TR |
FYTBK 30 TR |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tragzahl - dynamische (N) | Tragzah - statisch (N) | Gewicht (kg) | Höhe H (mm) | Mittellochabstand J. (mm) | Einheit Code | S1 (mm) | Breite A (mm) | Lochform | Länge L (mm) | Code | Schutzkappe | B (mm) | U (mm) | Z (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12700 | - | 0.238 | 112 | 90 | FYTBK 504 | 18.3 | 29.5 | zylindrisch | 60.5 | YAR 204-2RF | ECY 204 | 31 | 37.3 | 50.8 | ||
40.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 11200 | 0.446 | 142.5 | 116.5 | FYTBK 506 | 22.2 | 33 | verjüngt | 83 | YAR 206-2RF | ECY 206 | 38.1 | 42.2 | 76.2 |
Loading...
Ausführung - Lagereinheit | Rundflansch | Werkstoff - Lagergehäuse | Kunststoff | Anzahl Waren | 84832000 |
---|---|---|---|---|---|
Methode zum Befestigen | Gewindestift | Anzahl der Befestigungslöcher | 2 | Gewichtseinheit | kg |
A1(mm) | 15 | Modell | Oval | Modellreihen | FYTBK..TR |
Breite/ Durchmesser des Form des Loches N(mm) | 12.3 | Nachschmierung möglich ja / nein | Nein | Gewicht pro | 1 |
Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewicht(kg)
Höhe H(mm)
Mittellochabstand J.(mm)
Einheit Code
S1(mm)
Breite A(mm)
Lochform
Länge L(mm)
Code
Schutzkappe
B(mm)
U(mm)
Z(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften