SKF Vierloch-square Flansch, Gusseisen, quadratisch, Wellenende

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FNL 515 A
FNL 516 A
FNL 518 A
FNL 522 A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(kg)
Höhe H
(mm)
Breite A
(mm)
Länge L
(mm)
A1
(mm)
Höhe des Steges zur Wellenmitte H1/L1
(mm)
Lager, Festring, Form Abstand zwischen Gehäuse-Unterteil und Lagersitz ba
(mm)
Abstand zwischen Gehäuse-Unterteil und Lagersitz bb
(mm)
Teilkreis J.
(mm)
geeignete Lager Schraubengröße für Befestigungsloch G. Durchmesser der Welle maximal
(mm)
Durchmesser der Welle min.
(mm)
D1
(mm)

294.63 €

1 5 Arbeitstage 10.12819010619025951215 K; H 215; 2xFRB 8/130; TFL 515|2215 EKTN9; H 315; 1xFRB 10/130; TFL 515|22215 EK; H 315; 1xFRB 10/130; TFL 515|C 2215 K; H 315 E; 1xFRB 10/130; TFL 51530241521215 K|2215 EKTN9|22215 EK|C 2215 KM166565168

317.43 €

1 5 Arbeitstage 10.42619611319625981216 K; H 216; 2xFRB 8,5/140; TFL 516|2216 EKTN9; H 316; 1xFRB 10/140; TFL 516|22216 EK; H 316; 1xFRB 10/140; TFL 516|C 2216 K; H 316 E; 1xFRB 10/140; TFL 51631271521216 K|2216 EKTN9|22216 EK|C 2216 KM167070175

431.78 €

1 5 Arbeitstage 12.669210121210251051218 K; H 218; 2xFRB 10/160; TFL 518|2218 K; H 318; 1xFRB 10/160; TFL 518|22218 EK; H 318; 1xFRB 10/160; TFL 518|C 2218 K; H 318 E; 1xFRB 10/160; TFL 51830281701218 K|2218 K|22218 EK|C 2218 KM168080196

804.58 €

1 5 Arbeitstage 23.5270140270301351222 K; H 222; 2xFRB 12,5/200; TFL 522|2222 KM; H 322; 1xFRB 10/200; TFL 522|22222 EK; H 322; 1xFRB 10/200; TFL 522|C 2222 K; H 322 E; 1xFRB 10/200; TFL 52230332191222 K|2222 KM|22222 EK|C 2222 KM20100100244

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Lagereinheit Quadratflansch Werkstoff - Lagergehäuse Gusseisen Anzahl Waren 84833032
Anzahl der Befestigungslöcher 4 Gewichtseinheit kg Lochform verjüngt
Modell Platz Modellreihen FNL..A Nachschmierung möglich ja / nein Ja
Gewicht pro 1 Herkunftsland DE Form Wellenende

Technischer Support