SKF Y-Lagerblock Einheit mit langer Basis, Gusseisen, Exzenterringbefestigung Fixieren und Standarddichtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SY 20 FM
SY 25 FM
SY 30 FM
SY 35 FM
SY 40 FM
SY 45 FM
SY 50 FM
SY 60 FM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tragzahl - dynamische
(N)
Tragzah - statisch
(N)
Gewicht
(kg)
Höhe H
(mm)
Mittellochabstand J.
(mm)
Einheit Code S1
(mm)
H2
(mm)
Breite A
(mm)
N1
(mm)
Länge L
(mm)
A1
(mm)
Höhe des Steges zur Wellenmitte H1/L1
(mm)
Code Schutzkappe Breite/ Durchmesser des Form des Loches N
(mm)
G
(mm)
B1
(mm)

34.03 €

1 8 Arbeitstage 12700-0.57464.597SY 504 M23.512.720.511.51272133.3YET 204ECY 20420.51031

34.31 €

1 5 Arbeitstage -78000.71470102SY 505 M23.51419.511.51302236.5YET 205ECY 20519.51031

41.38 €

1 5 Arbeitstage -112001.08482117.5SY 506 M26.719.523.5141522542.9YET 206ECY 20623.51235.7

48.58 €

1 5 Arbeitstage 25500-1.5193126SY 507 M29.425.521141602747.6YET 207ECY 207211238.9

56.68 €

1 5 Arbeitstage 30700190001.81599135.5SY 508 M32.730.724.5141753049.2YET 208ECY 20824.51243.7

67.65 €

1 5 Arbeitstage 33200216002.099107143.5SY 509 M32.733.222.5141873254YET 209ECY 20922.51243.7

73.62 €

1 5 Arbeitstage 35100-2.587114157SY 510 M32.735.126182033457.2YET 210ECY 210261643.7

124.02 €

1 5 Arbeitstage 52700-4.317137.5190.5SY 512 M39.652.729.5182404269.9YET 212ECY 21229.51653.1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Lagereinheit Stehlager Werkstoff - Lagergehäuse Gusseisen Anzahl Waren 84832000
Methode zum Befestigen Exzentrischer Verschlusskragen Anzahl der Befestigungslöcher 2 Gewichtseinheit kg
Lochform zylindrisch Modell zylindrisch Modellreihen SY..FM
Nachschmierung möglich ja / nein Ja Gewicht pro 1 Herkunftsland DE

Technischer Support