SKF Y-Lagerblock Einheit mit langer Basis, Gusseisen, Gewinden Schraubbefestigung und Flingers

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SY 15 TF
SY 20 TF
SY 25 TF
SY 30 TF
SY 35 TF
SY 40 TF
SY 45 TF
SY 50 TF
SY 60 TF
SY 65 TF
SYJ 20 TF
SYJ 25 TF
SYJ 40 TF
SYJ 70 TF
SYJ 80 TF
SYJ 100 TF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tragzahl - dynamische
(N)
Tragzah - statisch
(N)
Gewicht
(kg)
Höhe H
(mm)
Mittellochabstand J.
(mm)
Einheit Code S1
(mm)
H2
(mm)
Breite A
(mm)
N1
(mm)
Länge L
(mm)
A1
(mm)
Höhe des Steges zur Wellenmitte H1/L1
(mm)
Code Modellreihen Schutzkappe B
(mm)
Breite/ Durchmesser des Form des Loches N
(mm)
G
(mm)
Geschwindigkeitsbegrenzung in U / min Ermüdungsgrenzlast pu
(kN)

33.17 €

1 5 Arbeitstage 956047500.4935797SY 503 M15.9143211.51271830.2YAR 203/15-2FSY..TF-27.420.51095000.2

28.69 €

1 5 Arbeitstage 1270065500.57664.597SY 504 M18.3143211.51272133.3YAR 204-2FSY..TFECY 2043120.51085000.28

30.57 €

1 5 Arbeitstage -78000.74370102SY 505 M19.8163611.51302236.5YAR 205-2FSY..TFECY 20534.119.51070000.335

39.78 €

1 21 Arbeitstage -112001.06682117.5SY 506 M22.21740141522542.9YAR 206-2FSY..TFECY 20638.123.51263000.475

46.22 €

1 5 Arbeitstage 25500-1.51193126SY 507 M25.41945141602747.6YAR 207-2FSY..TFECY 20742.9211253000.655

53.40 €

1 10 Arbeitstage 30700190001.83699135.5SY 508 M30.21948141753049.2YAR 208-2FSY..TFECY 20849.224.51248000.8

61.23 €

1 5 Arbeitstage 33200216002.109107143.5SY 509 M30.22148141873254YAR 209-2FSY..TFECY 20949.222.51243000.915

71.62 €

1 5 Arbeitstage 35100-2.612114157SY 510 M32.62254182033457.2YAR 210-2FSY..TFECY 21051.6261640000.98

118.35 €

1 5 Arbeitstage 52700-4.164137.5190.5SY 512 M39.726.560182404269.9YAR 212-2FSY..TFECY 21265.129.51634001.53

146.62 €

1 5 Arbeitstage 57200400004.685150203SY 513 M42.92965222584476.2YAR 213-2FSY..TFECY 21368.3352030001.7

31.55 €

1 5 Arbeitstage 1270065500.56464.597SYJ 50418.31434131272333.3YAR 204-2FSYJ..TF-31211085000.28

29.78 €

1 65 Arbeitstage -78000.75870102.5SYJ 50519.81638131402436.5YAR 205-2FSYJ..TF-34.121.51070000.335

48.38 €

1 5 Arbeitstage 30700190001.78499136.5SYJ 50830.21849171843149.2YAR 208-2FSYJ..TF-49.225.51448000.8

209.23 €

1 5 Arbeitstage 62400450006.291155.5210SYJ 51439.72772252664679.4YAR 214-2FSYJ..TF-69.9302028001.86

287.86 €

1 5 Arbeitstage 72800530008.592175.5232SYJ 51647.63078252925088.9YAR 216-2FSYJ..TF-77.8352024002.16

444.42 €

1 5 Arbeitstage 1240009300017.661225.5308SYJ 52063.438952638057115YAR 220-2FSYJ..TF-98.4482419003.35

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Lagereinheit Stehlager Werkstoff - Lagergehäuse Gusseisen Anzahl Waren 84832000
Methode zum Befestigen Gewindestift Anzahl der Befestigungslöcher 2 Gewichtseinheit kg
Lochform zylindrisch Modell zylindrisch Nachschmierung möglich ja / nein Ja
Gewicht pro 1 Herkunftsland DE

Technischer Support