SKF Zweiloch-square Flansch, Gusseisen, oval, Modell FYTB / FYTJ

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FYTB 503 M
FYTB 504 M
FYTB 505 M
FYTB 506 M
FYTB 507 M
FYTB 508 M
FYTB 509 M
FYTB 510 M
FYTJ 506
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(kg)
Höhe H
(mm)
Mittellochabstand J.
(mm)
Breite A
(mm)
Länge L
(mm)
A1
(mm)
Modellreihen Breite/ Durchmesser des Form des Loches N
(mm)
Nachschmierung möglich ja / nein geeignete Lager Durchmesser der Welle maximal
(mm)
Z
(mm)
Durchmesser der Welle min.
(mm)

12.32 €

1 5 Arbeitstage 0.24498.576.5265711FYTB..M11.5Ja-1750.812

12.51 €

1 5 Arbeitstage 0.2721129029.560.511FYTB..M11.5Ja100YAR 204-2F2050.819.05

13.58 €

1 5 Arbeitstage 0.39312499307012FYTB..M11.5Ja-25.463.525

16.09 €

1 5 Arbeitstage 0.544141.5116.532.58313FYTB..M11.5Ja-3076.230

17.63 €

1 5 Arbeitstage 0.73515613034.59613FYTB..M14Ja-3588.931.75

19.12 €

1 5 Arbeitstage 0.944171.5143.538.510214FYTB..M14Ja-4088.938.1

22.78 €

1 5 Arbeitstage 1.144178.5148.53911114FYTB..M16Ja-4598.444.45

28.05 €

1 5 Arbeitstage 1.3261891574311615FYTB..M18Ja-50101.650

18.58 €

1 5 Arbeitstage 0.59414811730.58013.5FYTJ..16Nein-3076.230

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Lagereinheit Rundflansch Werkstoff - Lagergehäuse Gusseisen Anzahl Waren 84839020
Anzahl der Befestigungslöcher 2 Gewichtseinheit kg Modell Oval
Gewicht pro 1 Herkunftsland DE

Technischer Support