SKF Y-square Flansch mit quadratischem Flansch, Gusseisen, Hülse separat aufsteckbar Fixieren und Flingers

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FYJ 45 KF
FYJ 55 KF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tragzahl - dynamische
(N)
Tragzah - statisch
(N)
Gewicht
(kg)
Mittellochabstand J.
(mm)
Einheit Code Breite A
(mm)
Länge L
(mm)
A1
(mm)
Code Breite/ Durchmesser des Form des Loches N
(mm)
B1
(mm)
U
(mm)
Z
(mm)

63.60 €

1 5 Arbeitstage 33200216001.944105FYJ 5093813716YSA 209-2FK165050119.1

99.45 €

1 5 Arbeitstage 43600-3.058130FYJ 5114316217YSA 211-2FK195957.5150.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Lagereinheit Quadratflansch Werkstoff - Lagergehäuse Gusseisen Anzahl Waren 84832000
Methode zum Befestigen Hülse separat aufsteckbar Anzahl der Befestigungslöcher 4 Gewichtseinheit kg
Lochform verjüngt Modell Platz Modellreihen FYJ..KF
Nachschmierung möglich ja / nein Ja Gewicht pro 1 Herkunftsland DE

Technischer Support