SKF Y-Aufwickeleinheit, Gusseisen mit Durchgangslochbefestigung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TU 505 M
TU 506 M
TU 507 M
TU 508 M
TU 509 M
TU 510 M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(kg)
Höhe H
(mm)
Breite A
(mm)
N1
(mm)
Länge L
(mm)
A1
(mm)
Höhe des Steges zur Wellenmitte H1/L1
(mm)
Breite/ Durchmesser des Form des Loches N
(mm)
T
(mm)
H1
(mm)
L3
(mm)
N2
(mm)
A2
(mm)
Durchmesser der Welle maximal
(mm)
Durchmesser der Welle min.
(mm)

22.98 €

1 5 Arbeitstage 0.67691341610013.5761953765233252525

25.88 €

1 5 Arbeitstage 0.935104371611413.5892256895737283030

30.31 €

1 5 Arbeitstage 1.054103371712913.5892264896438303535

38.12 €

1 5 Arbeitstage 1.714115491914517.510129831018350334040

41.22 €

1 5 Arbeitstage 1.686117491914417.510129831018349354545

42.91 €

1 5 Arbeitstage 1.739117491914917.510129831018649365050

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Lagereinheit Spannlager Werkstoff - Lagergehäuse Gusseisen Anzahl Waren 84839020
Anzahl der Befestigungslöcher 1 Gewichtseinheit kg Modell Mit Durchgangsloch Form des Loches
Modellreihen TU..M Nachschmierung möglich ja / nein Ja Gewicht pro 1
Herkunftsland DE

Technischer Support