Stehlager mit Spannlager / Modell SE / Gusseisen / Blockform

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SE 208-307
SE 209
SE 507-606
SE 508-607
SE 509
SE 510-608
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(kg)
Höhe H
(mm)
Mittellochabstand J.
(mm)
Breite A
(mm)
Lochform Länge L
(mm)
A1
(mm)
Höhe des Steges zur Wellenmitte H1/L1
(mm)
Modellreihen Lager, Festring, Form Lagersitz ca.
(mm)
Endabdeckung geeignete Lager Durchmesser der Welle maximal
(mm)
Höhe des Steges H2
(mm)
Durchmesser der Welle min.
(mm)
Lagersitz da
(mm)

90.72 €

1 5 Arbeitstage 3.2810817085zylindrisch2056060SE 2..-39ASNH 510-6081307 ETN9|21307 CC|2208 ETN9|22208 E|2307 ETN9|BS2-2208-2CS|C 2208 TN9|1208 ETN940253580

-

1 auf Anfrage 3.15410917085zylindrisch2056060SE 2..C 2209 TN9; FRB 3.5/85; TSN 209|1209 ETN9; FRB 5.5/85; TSN 209|2209 ETN9; FRB 3.5/85; TSN 209|22209 E; FRB 3.5/85; TSN 209|BS2-2209-2CS; FRB 1/85; TSN 20930ASNH 511-609C 2209 TN9|1209 ETN9|2209 ETN9|22209 E|BS2-2209-2CS45254585

-

1 auf Anfrage 2.599415083verjüngt | zylindrisch1855250SE 5..-34ASNH 507-60622207 E|1207 E|C 2207 TN9|C 2207 KTN9|BS2-2207-2CS|2306 K|2306|22207 EK|2207 ETN9|2207 EKTN9|21306 CCK|21306 CC|1306 ETN9|1207 EKTN9|1306 EKTN9352223.81372

65.17 €

1 5 Arbeitstage 3.47910817085verjüngt | zylindrisch2056060SE 5..-39ASNH 508-60722208 E|22208 EK|C 2208 TN9|C 2208 KTN9|BS2-2208-2CSK|2307 EKTN9|1208 EKTN9|2208 EKTN9|BS2-2208-2CS|21307 CCK|1307 EKTN9|1208 ETN9|2208 ETN940253080

-

1 auf Anfrage 3.35410917085verjüngt | zylindrisch2056060SE 5..-30ASNH 50922209 EK|C 2209 TN9|C 2209 KTN9|BS2-2209-2CS|2209 ETN9|2209 EKTN9|1209 ETN9|22209 E|BS2-2209-2CSK|1209 EKTN9452536.51385

-

1 auf Anfrage 3.8611417090verjüngt | zylindrisch2056060SE 5..-41ASNH 510-608BS2-2308-2CS|22308 EK|2308 EKTN9|C 2210 TN9|2308 ETN9|BS2-2210-2CSK|C 2210 KTN9|22308 E|21308 E|BS2-2210-2CS|1210 EKTN9|22210 E|2210 ETN9|21308 EK|1308 ETN9|1308 EKTN9|1210 ETN9|22210 EK|2210 EKTN9502531.7590

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Lagereinheit Stehlager Werkstoff - Lagergehäuse Gusseisen Anzahl Waren 84833032
Anzahl der Befestigungslöcher 2 Gewichtseinheit kg N1(mm) 20
Modell Halbkreisförmig mit langer Basis Breite/ Durchmesser des Form des Loches N(mm) 15 Nachschmierung möglich ja / nein Ja
Gewicht pro 1 Herkunftsland DE Schraubengröße für Befestigungsloch G. M12

Technischer Support