Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FYK 505 |
FYK 506 |
FYK 508 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewicht (kg) | Mittellochabstand J. (mm) | Breite A (mm) | Länge L (mm) | A1 (mm) | Breite/ Durchmesser des Form des Loches N (mm) | Durchmesser der Welle maximal (mm) | Z (mm) | Durchmesser der Welle min. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.14 | 70 | 31 | 95 | 15 | 12.3 | 25 | 74.6 | 25 | ||
13.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.185 | 82.5 | 33 | 108 | 15.3 | 12.3 | 30 | 93.7 | 30 | ||
15.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.301 | 101.5 | 39 | 130 | 17 | 14.8 | 40 | 115.9 | 40 |
Loading...
Ausführung - Lagereinheit | Quadratflansch | Werkstoff - Lagergehäuse | Kunststoff | Anzahl Waren | 84839020 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Befestigungslöcher | 4 | Gewichtseinheit | kg | Modell | Platz |
Modellreihen | FYK.. | Nachschmierung möglich ja / nein | Nein | Gewicht pro | 1 |
Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewicht(kg)
Mittellochabstand J.(mm)
Breite A(mm)
Länge L(mm)
A1(mm)
Breite/ Durchmesser des Form des Loches N(mm)
Durchmesser der Welle maximal(mm)
Z(mm)
Durchmesser der Welle min.(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften