Stehlager mit Spannlager / Modell SYF / Gusseisen / Blockform

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SYF 504
SYF 505
SYF 506
SYF 507
SYF 508
SYF 509
SYF 510
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(kg)
Höhe H
(mm)
Mittellochabstand J.
(mm)
Breite A
(mm)
Länge L
(mm)
A1
(mm)
Höhe des Steges zur Wellenmitte H1/L1
(mm)
Faden Durchmesser der Welle maximal
(mm)
Durchmesser der Welle min.
(mm)

15.55 €

1 5 Arbeitstage 0.29864.550.832652133.3M82020

18.88 €

1 5 Arbeitstage 0.3627050.836702236.5M102525

23.66 €

1 5 Arbeitstage 0.6788276.240982542.9M103030

26.74 €

1 5 Arbeitstage 0.8849382.6451032747.6M103535

31.00 €

1 5 Arbeitstage 1.0729988.9481163049.2M124040

35.26 €

1 5 Arbeitstage 1.28107.595.3481203254M124545

39.45 €

1 5 Arbeitstage 1.711114101.6541353457.2M165050

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Lagereinheit Stehlager Werkstoff - Lagergehäuse Gusseisen Anzahl Waren 84839020
Anzahl der Befestigungslöcher 2 Gewichtseinheit kg Modell Halbkreisförmig mit kurzer Basis
Modellreihen SYF.. Nachschmierung möglich ja / nein Ja Gewicht pro 1
Herkunftsland DE

Technischer Support