SKF Vierloch-square Flansch, Gusseisen, quadratisch, Modell FY

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FY 503 M
FY 504 M
FY 505 M
FY 506 M
FY 507 M
FY 508 M
FY 509 M
FY 510 M
FY 511 M
FY 512 M
FY 513 M
FYJ 508
FYJ 511
FYJ 514
FYJ 516
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(kg)
Mittellochabstand J.
(mm)
Breite A
(mm)
Länge L
(mm)
A1
(mm)
Modellreihen Breite/ Durchmesser des Form des Loches N
(mm)
Durchmesser der Welle maximal
(mm)
Z
(mm)
Durchmesser der Welle min.
(mm)

12.75 €

1 5 Arbeitstage 0.354267611FY..M11.51755.612

12.51 €

1 5 Arbeitstage 0.39863.529.58611FY..M11.52068.319.05

13.32 €

1 5 Arbeitstage 0.54570309512FY..M11.525.474.625

15.78 €

1 5 Arbeitstage 0.71782.532.510813FY..M11.53093.730

17.63 €

1 5 Arbeitstage 0.8939234.511813FY..M1435106.431.75

19.12 €

1 5 Arbeitstage 1.196101.538.513014FY..M1440115.938.1

22.78 €

1 5 Arbeitstage 1.341053913714FY..M1645119.144.45

28.05 €

1 5 Arbeitstage 1.5181114314315FY..M1850125.450

37.46 €

1 5 Arbeitstage 2.35913047.516216FY..M1855150.850.8

44.03 €

1 5 Arbeitstage 2.5761435217517FY..M1860161.960

48.91 €

1 5 Arbeitstage 3.04149.552.518717FY..M1865161.963.5

19.38 €

1 5 Arbeitstage 1.1511023613014FYJ..1640115.938.1

43.26 €

1 5 Arbeitstage 2.2861304316217FYJ..1955150.850.8

98.63 €

1 5 Arbeitstage 3.8915250.519321.3FYJ..1970161.970

122.75 €

1 5 Arbeitstage 4.39516554.520822FYJ..2380179.480

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Lagereinheit Quadratflansch Werkstoff - Lagergehäuse Gusseisen Anzahl Waren 84839020
Anzahl der Befestigungslöcher 4 Gewichtseinheit kg Modell Platz
Nachschmierung möglich ja / nein Ja Gewicht pro 1 Herkunftsland DE

Technischer Support