Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FYTBK 20 TF |
FYTBK 25 TF |
FYTBK 30 TF |
FYTBK 35 TF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tragzahl - dynamische (N) | Tragzah - statisch (N) | Gewicht (kg) | Höhe H (mm) | Mittellochabstand J. (mm) | Einheit Code | S1 (mm) | Breite A (mm) | Lochform | Länge L (mm) | A1 (mm) | Code | Schutzkappe | B (mm) | Breite/ Durchmesser des Form des Loches N (mm) | U (mm) | Z (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12700 | 6550 | 0.236 | 112 | 90 | FYTBK 504 | 18.3 | 29.5 | zylindrisch | 60.5 | 15 | YAR 204-2F | ECY 204 | 31 | 12.3 | 37.3 | 50.8 | ||
30.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 7800 | 0.29 | 124 | 99 | FYTBK 505 | 19.8 | 30 | zylindrisch | 70 | 15 | YAR 205-2F | ECY 205 | 34.1 | 12.3 | 38.8 | 63.5 | ||
37.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 11200 | 0.428 | 142.5 | 116.5 | FYTBK 506 | 22.2 | 33 | verjüngt | 83 | 15 | YAR 206-2F | ECY 206 | 38.1 | 12.3 | 42.2 | 76.2 | ||
44.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25500 | 19300 | 0.627 | 156 | 130 | FYTBK 507 | 25.4 | 35 | verjüngt | 96 | 17 | YAR 207-2F | ECY 207 | 42.9 | 14.8 | 46.4 | 88.9 |
Loading...
Ausführung - Lagereinheit | Rundflansch | Werkstoff - Lagergehäuse | Kunststoff | Anzahl Waren | 84832000 |
---|---|---|---|---|---|
Methode zum Befestigen | Gewindestift | Anzahl der Befestigungslöcher | 2 | Gewichtseinheit | kg |
Modell | Oval | Modellreihen | FYTBK..TF | Nachschmierung möglich ja / nein | Nein |
Gewicht pro | 1 | Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewicht(kg)
Höhe H(mm)
Mittellochabstand J.(mm)
Einheit Code
S1(mm)
Breite A(mm)
Lochform
Länge L(mm)
A1(mm)
Code
Schutzkappe
B(mm)
Breite/ Durchmesser des Form des Loches N(mm)
U(mm)
Z(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften