SKF Y-square Flansch mit ovalem Flansch, Gusseisen, Gewinden Schraubbefestigung und mehr Dichtungs

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FYTB 25 TR
FYTB 30 TR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tragzah - statisch
(N)
Gewicht
(kg)
Höhe H
(mm)
Mittellochabstand J.
(mm)
Einheit Code S1
(mm)
Breite A
(mm)
Länge L
(mm)
A1
(mm)
Code Schutzkappe B
(mm)
U
(mm)
Z
(mm)

39.95 €

1 5 Arbeitstage 78000.58612499FYTB 505 M19.8307012YAR 205-2RFECY 20534.138.863.5

48.15 €

1 5 Arbeitstage 112000.858141.5116.5FYTB 506 M22.232.58313YAR 206-2RFECY 20638.142.276.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Lagereinheit Rundflansch Werkstoff - Lagergehäuse Gusseisen Anzahl Waren 84832000
Methode zum Befestigen Gewindestift Anzahl der Befestigungslöcher 2 Gewichtseinheit kg
Lochform zylindrisch Modell Oval Modellreihen FYTB..TR
Breite/ Durchmesser des Form des Loches N(mm) 11.5 Nachschmierung möglich ja / nein Ja Gewicht pro 1
Herkunftsland DE

Technischer Support