Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PFD 40 |
PFD 47 |
PFD 52 |
PFD 62 |
PFD 72 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewicht (kg) | Höhe H (mm) | Mittellochabstand J. (mm) | A1 (mm) | Höhe des Steges zur Wellenmitte H1/L1 (mm) | Breite/ Durchmesser des Form des Loches N (mm) | S (mm) | Teilkreis J. (mm) | Durchmesser der Welle maximal (mm) | Z (mm) | Durchmesser der Welle min. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.082 | 81 | 63 | 7 | 29 | 7.1 | 2 | 63 | 17 | 49 | 12 | ||
5.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.096 | 90 | 71.4 | 8 | 32 | 8.7 | 2 | 71.5 | 20 | 55 | 19.05 | ||
5.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.12 | 95 | 76.2 | 9 | 34 | 8.7 | 2 | 76 | 25.4 | 60 | 25 | ||
6.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.172 | 112 | 90.5 | 9.5 | 38 | 11 | 2.5 | 90.5 | 30 | 71 | 30 | ||
8.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.2 | 122 | 100 | 10 | 45 | 11 | 2.5 | 100 | 35 | 81 | 31.75 |
Loading...
Ausführung - Lagereinheit | Quadratflansch | Werkstoff - Lagergehäuse | Stahlplatte | Anzahl Waren | 84833032 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Befestigungslöcher | 3 | Gewichtseinheit | kg | Modell | dreieckig |
Modellreihen | PFD.. | Nachschmierung möglich ja / nein | Nein | Gewicht pro | 1 |
Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewicht(kg)
Höhe H(mm)
Mittellochabstand J.(mm)
A1(mm)
Höhe des Steges zur Wellenmitte H1/L1(mm)
Breite/ Durchmesser des Form des Loches N(mm)
S(mm)
Teilkreis J.(mm)
Durchmesser der Welle maximal(mm)
Z(mm)
Durchmesser der Welle min.(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften