SKF Y-Aufspuleinheiten, Gusseisen mit Exzenterringbefestigung Befestigungs (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TU 30 FM
TU 35 FM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tragzahl - dynamische
(N)
Tragzah - statisch
(N)
Gewicht
(kg)
Höhe H
(mm)
Einheit Code S1
(mm)
N1
(mm)
Länge L
(mm)
Code Schutzkappe B
(mm)
T
(mm)
B1
(mm)
L3
(mm)
N2
(mm)
A2
(mm)

53.18 €

1 5 Arbeitstage -112001.24104TU 506 M26.716114YET 206ECY 20623.85635.7573728

64.98 €

1 5 Arbeitstage 25500-1.518103TU 507 M29.417129YET 207ECY 20725.46438.9643830

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Lagereinheit Spannlager Werkstoff - Lagergehäuse Gusseisen Anzahl Waren 84832000
Methode zum Befestigen Exzentrischer Verschlusskragen Anzahl der Befestigungslöcher 1 Gewichtseinheit kg
Breite A(mm) 37 Lochform zylindrisch A1(mm) 13.5
Höhe des Steges zur Wellenmitte H1/L1(mm) 89 Modell Mit Durchgangsloch Form des Loches Modellreihen TU..FM
Breite/ Durchmesser des Form des Loches N(mm) 22 Nachschmierung möglich ja / nein Ja Gewicht pro 1
Herkunftsland DE H1(mm) 89

Technischer Support