SKF Stehlagergehäuse, Gusseisen, lange Basis, Modell SNL (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SNL 216
SNL 217
SNL 218
SNL 505
SNL 506-605
SNL 516-613
SNL 517
SNL 518-615
SNL 519-616
SNL 520-617
SNL 522-619
SNL 524-620
SNL 526
SNL 528
SNL 530
SNL 532
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(kg)
Höhe H
(mm)
Mittellochabstand J.
(mm)
Breite A
(mm)
Lochform N1
(mm)
Länge L
(mm)
A1
(mm)
Höhe des Steges zur Wellenmitte H1/L1
(mm)
Modellreihen Breite/ Durchmesser des Form des Loches N
(mm)
Lager, Festring, Form Lagersitz ca.
(mm)
Endabdeckung geeignete Lager g3
(mm)
Schraubengröße für Befestigungsloch G. Durchmesser der Welle maximal
(mm)
Höhe des Steges H2
(mm)
Metrische Ringschraube nach DIN 580 Durchmesser der Welle min.
(mm)
Lagersitz da
(mm)

180.48 €

1 5 Arbeitstage 8.95177260120zylindrisch283159095SNL 2..222216 ETN9; FRB 12.5/140; TSN 216|C 2216; FRB 12.5/140; TSN 216|22216 E; FRB 12.5/140; TSN 216|1216; FRB 16/140; TSN 216|BS2-2216-2CS; FRB 9/140; TSN 21658ASNH 2162216 ETN9|C 2216|22216 E|1216|BS2-2216-2CS-M208032-80140

190.54 €

1 5 Arbeitstage 9.584183260125zylindrisch283209095SNL 2..22C 2217; FRB 12.5/150; TSN 217|1217; FRB 16.5/150; TSN 217|2217; FRB 12.5/150; TSN 217|22217 E; FRB 12.5/150; TSN 217|BS2-2217-2CS; FRB 8.5/150; TSN 21761ASNH 217C 2217|1217|2217|22217 E|BS2-2217-2CS-M208532-85150

215.95 €

1 5 Arbeitstage 12.131194290140zylindrisch28345100100SNL 2..2223218 CC/W33; FRB 6.25/160; TSN 218|BS2-2218-2CS; FRB 8.5/160; TSN 218|C 2218; FRB 12.5/160; TSN 218|1218; FRB 17.5/160; TSN 218|2218; FRB 12.5/160; TSN 218|22218 E; FRB 12.5/160; TSN 21865ASNH 21823218 CC/W33|BS2-2218-2CS|C 2218|1218|2218|22218 E-M209035-90160

133.35 €

1 5 Arbeitstage 1.4217413067verjüngt | zylindrisch201654640SNL 5..15-25ASNH 50522205 E|C 2205 TN9|C 2205 KTN9|22205 EK|2205 ETN9|2205 EKTN9|1205 ETN9|1205 EKTN9|BS2-2205-2CS-M122519-19.0552

135.28 €

1 5 Arbeitstage 1.9918915077verjüngt | zylindrisch201855250SNL 5..15-32ASNH 506-6052206 ETN9|1206 EKTN9|1206 ETN9|1305 EKTN9|22206 E|22206 EK|BS2-2206-2CS|C 2206 KTN9|C 2206 TN9|2206 EKTN9-M123022-19.0562

169.95 €

1 5 Arbeitstage 9.555177260120verjüngt | zylindrisch283159095SNL 5..22-58ASNH 516-61322216 EK|C 2216 K|C 2216|BS2-2216-2CSK|BS2-2216-2CS|2313 K|2313|22313 E|1313 ETN9|1216|22313 EK|1313 EKTN9|22216 E|21313 E|21313 EK|2216 EKTN9|2216 ETN9|1216 K-M208032-55.563140

182.62 €

1 5 Arbeitstage 10.05183260125verjüngt | zylindrisch283209095SNL 5..22-61ASNH 51722314 E|1217|C 2217 K|C 2217|BS2-2217-2CSK|BS2-2217-2CS|2314|22217 E|2217 K|2217|21314 E|1217 K|22217 EK|1314-M208532-74.613150

217.26 €

1 5 Arbeitstage 13.088194290140verjüngt | zylindrisch28345100100SNL 5..22-65ASNH 518-615C 2315 K|2315 K|23218 CC/W33|23218 CCK/W33|BS2-2218-2CS|BS2-2218-2CSK|C 2218|C 2315|21315 E|2315|C 2218 K|1315 K|2218|22315 EK|1315|21315 EK|1218|2218 K|22218 E|22218 EK|22315 E|1218 K-M209035-61.913160

247.58 €

1 5 Arbeitstage 14.158212290145verjüngt | zylindrisch28345100112SNL 5..22-68ASNH 519-616C 2316 K|22219 EK|C 2316|C 2219 K|2316 K|2316|22316 E|21316 EK|21316 E|1316 K|1316|1219 K|2219 KM|22316 EK-M208535-68.263170

279.26 €

1 5 Arbeitstage 18.4218320160verjüngt | zylindrisch32380110112SNL 5..26-70ASNH 520-617C 2317|2317|2317 K|23220 CC/W33|23220-2CS|22317 EK|BS2-2220-2CS5K|C 2220 K|C 2317 K|23220 CCK/W33|C 2220|1220 K|1220|1317|1317 K|21317 E|21317 EK|22317 E|2220 M|22220 E|22220 EK|2220 KM|BS2-2220-2CS5-M2410040-74.613180

353.89 €

1 5 Arbeitstage 22.5242350175verjüngt | zylindrisch32410120125SNL 5..26-80ASNH 522-619C 2319 K|2319 M|23222 CC/W33|23222 CCK/W33|BS2-2222-2CS5|BS2-2222-2CS5K|C 2222|C 2319|2319 KM|22222 EK|C 2222 K|1319|1222|22319 EK|1222 K|1319 K|21319 E|21319 EK|2222 KM|2222 M|22222 E|22319 E-M2411045-82.55200

438.54 €

1 5 Arbeitstage 25.95271350185verjüngt | zylindrisch32410120140SNL 5..26-86ASNH 524-6202320 M|23224 CC/W33|C 2320 K|C 2320|C 2224 K|BS2-2224-2CS5K|23224 CCK/W33|C 3224 K|23220 CC/W33|C 3224|1320|BS2-2224-2CS5|2320 KM|1224 M|1320 K|21320 E|21320 EK|22224 E|22224 EK|22320 EK|1224 KM-M2412045M1087.313215

604.71 €

1 5 Arbeitstage 34.56290380190verjüngt | zylindrisch35445130150SNL 5..28-90ASNH 52622226 E|23226-2CS5K|C 2226 K|C 2226|BS2-2226-2CS5K|BS2-2226-2CS5|23226-2CS5|23226 CCK/W33|22226 EK|1226 M|23226 CC/W33-M2413050M10114.3230

719.58 €

1 5 Arbeitstage 40.4302420205verjüngt | zylindrisch42500150150SNL 5..35-98ASNH 52822228-2CS5|C 2228|23228-2CS5K|C 2228 K|23228-2CS5|22228-2CS5K|22228 CCK/W33|22228 CC/W33|23228 CC/W33|23228 CCK/W33-M3014050M12125250

975.94 €

1 5 Arbeitstage 51.94323450220verjüngt | zylindrisch42530160160SNL 5..35-106ASNH 53023230 CCK/W33|C 2230 K|C 2230|23230-2CS5|23230 CC/W33|22230-2CS5K|22230-2CS5|22230 CCK/W33|22230 CC/W33|23230-2CS5K220M3015060M12131.763270

1,055.86 €

1 5 Arbeitstage 58.3344470235verjüngt | zylindrisch42550160170SNL 5..35-114ASNH 532C 3232 K|22232 CC/W33|22232 CCK/W33|22232-2CS5|22232-2CS5K|23232 CC/W33|23232 CCK/W33|C 3232-M3016060M12138.113290

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Lagereinheit Stehlager Werkstoff - Lagergehäuse Gusseisen Anzahl Waren 84833032
Anzahl der Befestigungslöcher 2 Gewichtseinheit kg Modell Halbkreisförmig mit langer Basis
Nachschmierung möglich ja / nein Ja Gewicht pro 1 Herkunftsland DE

Technischer Support