SKF Y-square Flansch mit Flansch, Gusseisen, Fixieren Exzenterringbefestigung und Flingers

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FYTB 25 WF

Teilenummer
FYTB 25 WF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

40.57 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Lagereinheit Rundflansch Werkstoff - Lagergehäuse Gusseisen Tragzah - statisch(N) 7800
Anzahl Waren 84832000 Methode zum Befestigen Exzentrischer Verschlusskragen Anzahl der Befestigungslöcher 2
Gewicht(kg) 0.636 Höhe H(mm) 124 Gewichtseinheit kg
Mittellochabstand J.(mm) 99 Einheit Code FYTB 505 M S1(mm) 26.9
Breite A(mm) 30 Lochform zylindrisch Länge L(mm) 70
A1(mm) 12 Modell Oval Code YEL 205-2F
Modellreihen FYTB..WF Schutzkappe ECY 205 Breite/ Durchmesser des Form des Loches N(mm) 11.5
Nachschmierung möglich ja / nein Ja Gewicht pro 1 Herkunftsland DE
B1(mm) 44.4 U(mm) 45.9 Z(mm) 63.5

Sie befinden sich auf der Seite für SKF Y-square Flansch mit Flansch, Gusseisen, Fixieren Exzenterringbefestigung und Flingers, die Teilenummer ist FYTB 25 WF.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FYTB 25 WF.

Technischer Support