SKF Stehlagereinheit, Kunststoff, lange Basis, Modell P.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
P 40
P 47
P 52
P 62
P 72
P 80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(kg)
Höhe H
(mm)
Mittellochabstand J.
(mm)
H2
(mm)
Breite A
(mm)
N1
(mm)
Länge L
(mm)
A1
(mm)
Höhe des Steges zur Wellenmitte H1/L1
(mm)
Breite/ Durchmesser des Form des Loches N
(mm)
G
(mm)
Durchmesser der Welle maximal
(mm)
Durchmesser der Welle min.
(mm)

4.54 €

1 5 Arbeitstage 0.05943.5683269.685.51822.19.681712

5.32 €

1 5 Arbeitstage 0.08550.5763329.698.52125.39.682012

5.89 €

1 5 Arbeitstage 0.10156863.23211.21082428.411.21025.419.05

6.94 €

1 5 Arbeitstage 0.177669543811.2119253311.2103025

8.88 €

1 5 Arbeitstage 0.2727810654111.21302739.311.2103530

10.23 €

1 5 Arbeitstage 0.30586120543141482943.614124031.75

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Lagereinheit Stehlager Werkstoff - Lagergehäuse Stahlplatte Anzahl Waren 84833032
Anzahl der Befestigungslöcher 2 Gewichtseinheit kg Modell Halbkreisförmig mit langer Basis
Modellreihen P.. Nachschmierung möglich ja / nein Nein Gewicht pro 1
Herkunftsland DE

Technischer Support