Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FYTB 12 TF |
FYTB 15 TF |
FYTB 17 TF |
FYTB 20 TF |
FYTB 25 TF |
FYTB 30 TF |
FYTB 35 TF |
FYTB 40 TF |
FYTB 45 TF |
FYTB 50 TF |
FYTJ 25 TF |
FYTJ 30 TF |
FYTJ 50 TF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tragzahl - dynamische (N) | Tragzah - statisch (N) | Gewicht (kg) | Höhe H (mm) | Mittellochabstand J. (mm) | Einheit Code | S1 (mm) | Breite A (mm) | Länge L (mm) | A1 (mm) | Code | Modellreihen | Schutzkappe | B (mm) | Breite/ Durchmesser des Form des Loches N (mm) | U (mm) | Z (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 9560 | 4750 | 0.356 | 98.5 | 76.5 | FYTB 503 M | 15.9 | 26 | 57 | 11 | YAR 203/12-2F | FYTB..TF | - | 27.4 | 11.5 | 32.9 | 50.8 | ||
28.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 9600 | 4800 | 0.342 | 98.5 | 76.5 | FYTB 503 M | 15.9 | 26 | 57 | 11 | YAR 203/15-2F | FYTB..TF | - | 27.4 | 11.5 | 32.9 | 50.8 | ||
28.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 9600 | 48000 | 0.334 | 98.5 | 76.5 | FYTB 503 M | 15.9 | 26 | 57 | 11 | YAR 203-2F | FYTB..TF | - | 27.4 | 11.5 | 32.9 | 50.8 | ||
29.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12700 | - | 0.428 | 112 | 90 | FYTB 504 M | 18.3 | 29.5 | 60.5 | 11 | YAR 204-2F | FYTB..TF | ECY 204 | 31 | 11.5 | 37.3 | 50.8 | ||
33.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 7800 | 0.584 | 124 | 99 | FYTB 505 M | 19.8 | 30 | 70 | 12 | YAR 205-2F | FYTB..TF | ECY 205 | 34.1 | 11.5 | 38.8 | 63.5 | ||
39.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 11200 | 0.852 | 141.5 | 116.5 | FYTB 506 M | 22.2 | 32.5 | 83 | 13 | YAR 206-2F | FYTB..TF | ECY 206 | 38.1 | 11.5 | 42.2 | 76.2 | ||
46.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25500 | - | 1.2 | 156 | 130 | FYTB 507 M | 25.4 | 34.5 | 96 | 13 | YAR 207-2F | FYTB..TF | ECY 207 | 42.9 | 14 | 46.4 | 88.9 | ||
53.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30700 | 19000 | 1.57 | 171.5 | 143.5 | FYTB 508 M | 30.2 | 38.5 | 102 | 14 | YAR 208-2F | FYTB..TF | ECY 208 | 49.2 | 14 | 54.2 | 88.9 | ||
60.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 33200 | 21600 | 1.774 | 178.5 | 148.5 | FYTB 509 M | 30.2 | 39 | 111 | 14 | YAR 209-2F | FYTB..TF | ECY 209 | 49.2 | 16 | 54.2 | 98.4 | ||
70.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35100 | - | 2.064 | 189 | 157 | FYTB 510 M | 32.6 | 43 | 116 | 15 | YAR 210-2F | FYTB..TF | ECY 210 | 51.6 | 18 | 60.6 | 101.6 | ||
33.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 7800 | 0.616 | 130 | 99 | FYTJ 505 | 19.8 | 27 | 68 | 14 | YAR 205-2F | FYTJ..TF | - | 34.1 | 16 | 35.8 | 63.5 | ||
39.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 11200 | 0.882 | 148 | 117 | FYTJ 506 | 22.2 | 30.5 | 80 | 13.5 | YAR 206-2F | FYTJ..TF | - | 38.1 | 16 | 40.2 | 76.2 | ||
73.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35100 | - | 2.165 | 195 | 157 | FYTJ 510 | 32.6 | 40 | 115 | 18 | YAR 210-2F | FYTJ..TF | - | 51.6 | 19 | 54.6 | 101.6 |
Loading...
Ausführung - Lagereinheit | Rundflansch | Werkstoff - Lagergehäuse | Gusseisen | Anzahl Waren | 84832000 |
---|---|---|---|---|---|
Methode zum Befestigen | Gewindestift | Anzahl der Befestigungslöcher | 2 | Gewichtseinheit | kg |
Lochform | zylindrisch | Modell | Oval | Nachschmierung möglich ja / nein | Ja |
Gewicht pro | 1 | Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewicht(kg)
Höhe H(mm)
Mittellochabstand J.(mm)
Einheit Code
S1(mm)
Breite A(mm)
Länge L(mm)
A1(mm)
Code
Modellreihen
Schutzkappe
B(mm)
Breite/ Durchmesser des Form des Loches N(mm)
U(mm)
Z(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften