SKF Y-Aufspuleinheiten, Gusseisen mit Gewinde Schraubbefestigung (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TU 25 TF
TU 35 TF
TU 40 TF
TU 45 TF
TU 50 TF
TUJ 60 TF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tragzahl - dynamische
(N)
Tragzah - statisch
(N)
Gewicht
(kg)
Höhe H
(mm)
Einheit Code S1
(mm)
Breite A
(mm)
N1
(mm)
Länge L
(mm)
A1
(mm)
Höhe des Steges zur Wellenmitte H1/L1
(mm)
Code Modellreihen Schutzkappe B
(mm)
Breite/ Durchmesser des Form des Loches N
(mm)
T
(mm)
H1
(mm)
L3
(mm)
N2
(mm)
A2
(mm)

38.94 €

1 5 Arbeitstage -78000.85791TU 505 M19.8341610013.576YAR 205-2FTU..TFECY 20534.1195376523325

55.49 €

1 5 Arbeitstage 25500-1.518103TU 507 M25.4371712913.589YAR 207-2FTU..TFECY 20742.9226489643830

65.34 €

1 5 Arbeitstage 30700190002.306115TU 508 M30.2491914517.5101YAR 208-2FTU..TFECY 20849.22983101835033

74.72 €

1 5 Arbeitstage 33200216002.422117TU 509 M30.2491914417.5101YAR 209-2FTU..TFECY 20949.22983101834935

81.25 €

1 5 Arbeitstage 35100-2.513117TU 510 M32.6491914917.5101YAR 210-2FTU..TFECY 21051.62983101864936

135.35 €

1 5 Arbeitstage 52700-4.438146TUJ 51239.7603218622130YAR 212-2FTUJ..TF-65.13510213010063.544

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Lagereinheit Spannlager Werkstoff - Lagergehäuse Gusseisen Anzahl Waren 84832000
Methode zum Befestigen Gewindestift Anzahl der Befestigungslöcher 1 Gewichtseinheit kg
Lochform zylindrisch Modell Mit Durchgangsloch Form des Loches Nachschmierung möglich ja / nein Ja
Gewicht pro 1 Herkunftsland DE

Technischer Support