Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 28, / , [Länge] 10 - 24.5 mm | 5 - 61 mm
Die Rohrverschraubungen von PARKER HANNIFIN dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Der Außendurchmesser der Rohrverschraubungen liegt im Bereich von 6 oder 28. Sie haben eine Länge von zwischen 10 und 24.5 mm oder zwischen 5 und 61 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rohraußendurchmesser D1 | S2 (mm) | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | S1 | L2 | L1 | D3 | Modellreihen | T1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.11 € | 1 | 9 Arbeitstage | 6 | 14 | 315 | 0.025 | 11 | 10 | 31.5 | 2.5 | L | 1/8-27 NPT | ||
55.66 € | 1 | 9 Arbeitstage | 8 | 17 | 315 | 0.041 | 14 | 14.5 | 37.5 | 4 | L | 1/4-18 NPT | ||
56.09 € | 1 | 3 Arbeitstage | 8 | 19 | 630 | 0.052 | 14 | 14.5 | 38 | 4 | S | 1/4-18 NPT | ||
57.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 315 | 0.049 | 14 | 14.5 | 38 | 6 | L | 1/4-18 NPT | ||
66.31 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 22 | 630 | 0.075 | 19 | 14.5 | 40.5 | 6 | S | 3/8-18 NPT | ||
67.05 € | 1 | 9 Arbeitstage | 12 | 22 | 315 | 0.074 | 19 | 14.5 | 40 | 8 | L | 3/8-18 NPT | ||
66.92 € | 1 | 9 Arbeitstage | 12 | 24 | 630 | 0.085 | 19 | 14.5 | 42 | 8 | S | 3/8-18 NPT | ||
69.43 € | 1 | 9 Arbeitstage | 15 | 27 | 315 | 0.129 | 22 | 19.5 | 49.5 | 10 | L | 1/2-14 NPT | ||
80.15 € | 1 | 9 Arbeitstage | 16 | 30 | 400 | 0.145 | 22 | 19.5 | 51 | 11 | S | 1/2-14 NPT | ||
66.98 € | 1 | 9 Arbeitstage | 18 | 32 | 315 | 0.153 | 24 | 19.5 | 49 | 12 | L | 1/2-14 NPT | ||
81.45 € | 1 | 9 Arbeitstage | 20 | 36 | 400 | 0.221 | 27 | 19.5 | 54 | 14 | S | 3/4-14 NPT | ||
80.97 € | 1 | 9 Arbeitstage | 22 | 36 | 160 | 0.2 | 27 | 19.5 | 52 | 16 | L | 3/4-14 NPT | ||
139.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 46 | 400 | 0.423 | 36 | 24.5 | 63.5 | 18 | S | 1-11.5 NPT | ||
162.83 € | 1 | 9 Arbeitstage | 28 | 41 | 160 | 0.333 | 36 | 24.5 | 61 | 22 | L | 1-11.5 NPT |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Lieferumfang | Komplett mit Mutter und Ring | Auftragskennzeichen | EGE-NPT |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche | Cr (VI) - frei | Anzahl | 73079910 | Technisches Material | Stahl |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rohraußendurchmesser D1
S2(mm)
PN-Leiste
Zolltarifgewicht(kg)
S1
L2
L1
D3
Modellreihen
T1
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften