Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BUZM06L71 |
BUZM06S71 |
BUZM08L71 |
BUZM08S71 |
BUZM10L71 |
BUZM10S71 |
BUZM12L71 |
BUZM12S71 |
BUZM15L71 |
BUZM16S71 |
BUZM18L71 |
BUZM20S71 |
BUZM22L71 |
BUZM25S71 |
BUZM28L71 |
BUZM30S71 |
BUZM42L71 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | Rohrdurchmesser D1 | L1 | Modellreihen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 315 | 0.017 | 6 | 19.5 | L | ||
31.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 630 | 0.023 | 6 | 19.5 | S | ||
30.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 315 | 0.024 | 8 | 19.5 | L | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 630 | 0.03 | 8 | 19.5 | S | ||
35.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 315 | 0.034 | 10 | 21 | L | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 630 | 0.043 | 10 | 21 | S | ||
39.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 315 | 0.047 | 12 | 21.8 | L | ||
51.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 630 | 0.057 | 12 | 21.8 | S | ||
83.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 315 | 0.073 | 15 | 22 | L | ||
108.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | 0.106 | 16 | 25.5 | S | ||
82.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 315 | 0.108 | 18 | 24 | L | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | 0.177 | 20 | 30.5 | S | ||
106.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | 0.157 | 22 | 26 | L | ||
280.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | 0.328 | 25 | 32.5 | S | ||
326.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | 0.212 | 28 | 26.5 | L | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | 0.409 | 30 | 35.5 | S | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | 0.546 | 42 | 32.5 | L |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Lieferumfang | Komplett inklusive Mutter | Auftragskennzeichen | BUZM |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche | Rostfreier Stahl | Anzahl | 73072910 | Technisches Material | Rostfreier Stahl |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
PN-Leiste
Zolltarifgewicht(kg)
Rohrdurchmesser D1
L1
Modellreihen
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften