Verschlussschrauben / VSTI M/R-ED / Außengewinde / Innensechskant

Verschlussschrauben / VSTI M/R-ED / Außengewinde / Innensechskant

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 14 - 55, / , [Länge] 8 - 16 mm | 12.3 - 22.8 mm



PARKER HANNIFIN stellt Verschlussschrauben her, die offene Enden von Steckverschraubungen verschliessen, um das Eindringen von Schmutz oder das Austreten von Flüssigkeiten und Gasen zu verhindern. Die Verschlussschrauben weisen einen Außendurchmesser von 14 oder 55 auf. Sie messen zwischen 8 und 16 mm oder zwischen 12.3 und 22.8 mm in der Länge.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VSTI1/2ED71
VSTI1/4ED71
VSTI1/8ED71
VSTI1ED71
VSTI3/4ED71
VSTI3/8ED71
VSTI10X1ED71
VSTI11/2ED71
VSTI11/4ED71
VSTI12X1.5ED71
VSTI14X1.5ED71
VSTI16X1.5ED71
VSTI18X1.5ED71
VSTI20X1.5ED71
VSTI22X1.5ED71
VSTI26X1.5ED71
VSTI27X2ED71
VSTI27X2EDCF
VSTI33X2ED71
VSTI42X2ED71
VSTI48X2ED71
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
PN-Leiste Zolltarifgewicht
(kg)
Rohrdurchmesser D1 S1 L2 L1 Oberfläche T1 Anzahl Technisches Material Herkunftsland des Zolltarifs

54.06 €

1 5 Arbeitstage 4000.0527101419.3Rostfreier StahlG 1/2 A73269098Rostfreier StahlDE

36.72 €

1 5 Arbeitstage 4000.0211961217.3Rostfreier StahlG 1/4 A73269098Rostfreier StahlDE

32.68 €

1 5 Arbeitstage 4000.009145812.3Rostfreier StahlG 1/8 A73269098Rostfreier StahlDE

113.86 €

1 5 Arbeitstage 4000.13340171622.8Rostfreier StahlG 1 A73181562Rostfreier StahlDE

74.32 €

1 5 Arbeitstage 4000.08232121621.3Rostfreier StahlG 3/4 A73269098Rostfreier StahlDE

41.78 €

1 9 Arbeitstage 4000.032281217.3Rostfreier StahlG 3/8 A73269098Rostfreier StahlDE

30.05 €

1 5 Arbeitstage 4000.01145812.3Rostfreier StahlM 10×1.073269098Rostfreier StahlDE

150.52 €

1 5 Arbeitstage 3150.2755241622.8Rostfreier StahlG 1 1/2 A73269098Rostfreier StahlDE

138.32 €

1 5 Arbeitstage 3150.21350221622.8Rostfreier StahlG 1 1/4 A73269098Rostfreier StahlDE

39.06 €

1 5 Arbeitstage 4000.0171761217.3Rostfreier StahlM 12 × 1.573269098Rostfreier StahlDE

41.03 €

1 5 Arbeitstage 4000.0221961217.3Rostfreier StahlM 14 × 1.573269098Rostfreier StahlDE

48.94 €

1 5 Arbeitstage 4000.0282281217.3Rostfreier StahlM 16 × 1.573269098Rostfreier StahlDE

48.23 €

1 5 Arbeitstage 4000.0362481217.3Rostfreier StahlM 18 × 1.573269098Rostfreier StahlDE

54.62 €

1 5 Arbeitstage 4000.04626101419.3Rostfreier StahlM 20 × 1.573269098Rostfreier StahlDE

59.52 €

1 5 Arbeitstage 4000.05627101419.3Rostfreier StahlM 22 × 1.573269098Rostfreier StahlDE

150.55 €

1 5 Arbeitstage 4000.07832121621.3Rostfreier StahlM 26 × 1.573269098Rostfreier StahlDE

229.57 €

1 5 Arbeitstage 4000.08232121621.3Rostfreier StahlM 27 × 2.073269098Rostfreier StahlDE

18.25 €

1 5 Arbeitstage 4000.0832121621.3Cr (VI) - freiM 27 × 2.073269098StahlPL

126.34 €

1 5 Arbeitstage 4000.1440171622.8Rostfreier StahlM 33 × 2.073269098Rostfreier StahlDE

160.86 €

1 5 Arbeitstage 3150.21150221622.8Rostfreier StahlM 42 × 2.073269098Rostfreier StahlDE

202.83 €

1 5 Arbeitstage 3150.26355241622.8Rostfreier StahlM 48 × 2.073269098Rostfreier StahlDE

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Lieferumfang Komplett mit Siegel Auftragskennzeichen VSTI M/R-ED
Zolltarifgewicht pro 1

Technischer Support