Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 18, / , [Länge] 21 - 40 mm | 8 - 14 mm | 11 - 60.5 mm | 17 - 36 mm | 15 - 31 mm
Die Rohrverschraubungen von PARKER HANNIFIN dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Die Rohrverschraubungen weisen einen Außendurchmesser von 4 oder 18 auf. Sie sind zwischen 21 und 40 mm, zwischen 8 und 14 mm, zwischen 11 und 60.5 mm, zwischen 17 und 36 mm oder zwischen 15 und 31 mm lang.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
WE04LLM71 |
WE06LLM71 |
WE06LM71 |
WE06LM71X |
WE06SM71 |
WE08LLM71 |
WE08LM71 |
WE10LM71 |
WE10LM71X |
WE10SM71 |
WE10SM71X |
WE12LM71 |
WE12SM71X |
WE18LM71X |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | S2 (mm) | D4 | L5 | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | Rohrdurchmesser D1 | L4 | Lieferumfang | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Modellreihen | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3.5 | 21 | 100 | 0.014 | 4 | 8 | Komplett mit Mutter und Ring | 9 | 11 | 17 | 15 | 3 | LL | M 08 × 1,0 Tippen. | ||
63.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 4.5 | 21 | 100 | 0.019 | 6 | 8 | Komplett mit Mutter und Ring | 9 | 9.5 | 17 | 15 | 4.5 | LL | M 10 × 1,0 tippen. | ||
55.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 14 | 4 | 27 | 315 | 0.038 | 6 | 8 | Komplett mit Mutter und Ring | 12 | 12 | 20 | 19 | 4 | L | M 10 × 1,0 tippen. | ||
151.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 14 | 4 | 27 | 315 | 0.022 | 6 | 8 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 12 | 12 | 20 | 19 | 4 | L | M 10 × 1,0 tippen. | ||
- | 1 | auf Anfrage | 17 | 4 | 31 | 400 | 0.054 | 6 | 12 | Komplett mit Mutter und Ring | 12 | 16 | 26 | 23 | 4 | S | M 12 × 1,5 tippen. | ||
- | 10 | 5 Arbeitstage | 14 | 6 | 23 | 100 | 0.024 | 8 | 8 | Komplett mit Mutter und Ring | 12 | 11.5 | 20 | 17 | 6 | LL | M 10 × 1,0 tippen. | ||
55.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 6 | 29 | 315 | 0.044 | 8 | 12 | Komplett mit Mutter und Ring | 12 | 14 | 26 | 21 | 6 | L | M 12 × 1,5 tippen. | ||
71.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 7 | 30 | 315 | 0.059 | 10 | 12 | Komplett mit Mutter und Ring | 14 | 15 | 27 | 22 | 8 | L | M 14 × 1,5 Hahn. | ||
66.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 7 | 30 | 315 | 0.038 | 10 | 12 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 14 | 15 | 27 | 22 | 8 | L | M 14 × 1,5 Hahn. | ||
86.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 7 | 34 | 400 | 0.094 | 10 | 12 | Komplett mit Mutter und Ring | 17 | 17.5 | 28 | 25 | 7 | S | M 16 × 1,5 tippen. | ||
- | 1 | auf Anfrage | 22 | 7 | 34 | 400 | 0.062 | 10 | 12 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 17 | 17.5 | 28 | 25 | 7 | S | M 16 × 1,5 tippen. | ||
74.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 9 | 32 | 315 | 0.076 | 12 | 12 | Komplett mit Mutter und Ring | 17 | 17 | 28 | 24 | 10 | L | M 16 × 1,5 tippen. | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 8 | 38 | 400 | 0.079 | 12 | 12 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 17 | 21.5 | 28 | 29 | 8 | S | M 18 × 1,5 Hahn. | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 14 | 40 | 315 | 0.121 | 18 | 14 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 24 | 23 | 36 | 31 | 15 | L | M 22 × 1,5 tippen. |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Auftragskennzeichen | WE-M (KEG) | Oberfläche | Rostfreier Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | 73072290 | Technisches Material | Rostfreier Stahl | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
S2(mm)
D4
L5
PN-Leiste
Zolltarifgewicht(kg)
Rohrdurchmesser D1
L4
Lieferumfang
S1
L2
L3
L1
D3
Modellreihen
T
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften