Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 42, / , [Länge] 51 - 81 mm
PARKER HANNIFIN stellt VKA3 Anschlussverschraubungen mit Prüfpunkt her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Der Außendurchmesser der Anschlussverschraubungen liegt im Bereich von 6 oder 42. Sie haben eine Länge von zwischen 51 und 81 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | S2 (mm) | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | Rohrdurchmesser D1 | S1 | Form | L1 | Oberfläche | Modellreihen | T1 | Technisches Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
478.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 315 | 0.087 | 6 | 14 | A | 55 | Rostfreier Stahl | L | M 12 × 1.5 | Rostfreier Stahl | ||
477.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 315 | 0.095 | 8 | 17 | A | 51 | Rostfreier Stahl | L | M 14 × 1.5 | Rostfreier Stahl | ||
500.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 630 | 0.095 | 8 | 19 | A | 52 | Rostfreier Stahl | S | M 16 × 1.5 | Rostfreier Stahl | ||
474.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 315 | 0.097 | 10 | 19 | A | 53 | Rostfreier Stahl | L | M 16 × 1.5 | Rostfreier Stahl | ||
463.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 630 | 0.11 | 10 | 22 | A | 53 | Rostfreier Stahl | S | M 18 × 1.5 | Rostfreier Stahl | ||
420.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 315 | 0.109 | 12 | 22 | A | 53 | Rostfreier Stahl | L | M 18 × 1.5 | Rostfreier Stahl | ||
444.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 630 | 0.127 | 12 | 24 | A | 54 | Rostfreier Stahl | S | M 20 × 1.5 | Rostfreier Stahl | ||
501.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 315 | 0.134 | 15 | 27 | B | 59 | Rostfreier Stahl | L | M 22 × 1.5 | Rostfreier Stahl | ||
487.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 400 | 0.164 | 16 | 30 | B | 58 | Rostfreier Stahl | S | M 24 × 1.5 | Rostfreier Stahl | ||
495.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 315 | 0.169 | 18 | 32 | B | 59 | Rostfreier Stahl | L | M 26 × 1.5 | Rostfreier Stahl | ||
505.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 400 | 0.235 | 20 | 36 | B | 65 | Rostfreier Stahl | S | M 30 × 2.0 | Rostfreier Stahl | ||
524.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 160 | 0.202 | 22 | 36 | B | 60 | Rostfreier Stahl | L | M 30 × 2.0 | Rostfreier Stahl | ||
109.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 160 | 0.225 | 22 | 36 | B | 60 | Cr (VI) - frei | L | M 30 × 2.0 | Stahl | ||
653.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 400 | 0.381 | 25 | 46 | B | 68 | Rostfreier Stahl | S | M 36 × 2.0 | Rostfreier Stahl | ||
120.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 400 | 0.384 | 25 | 46 | B | 68 | Cr (VI) - frei | S | M 36 × 2.0 | Stahl | ||
653.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 160 | 0.303 | 28 | 41 | B | 64 | Rostfreier Stahl | L | M 36 × 2.0 | Rostfreier Stahl | ||
774.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 400 | 0.47 | 30 | 50 | B | 74 | Rostfreier Stahl | S | M 42 × 2.0 | Rostfreier Stahl | ||
155.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 160 | 0.448 | 35 | 50 | B | 71 | Cr (VI) - frei | L | M 45 × 2.0 | Stahl | ||
860.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 315 | 0.702 | 38 | 60 | B | 81 | Rostfreier Stahl | S | M 52 × 2.0 | Rostfreier Stahl | ||
216.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 160 | 0.621 | 42 | 60 | B | 72 | Cr (VI) - frei | L | M 52 × 2.0 | Stahl |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Lieferumfang | Beinhaltet alle Einzelteile | Auftragskennzeichen | VKA3 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | 90269000 | Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | PL |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
S2(mm)
PN-Leiste
Zolltarifgewicht(kg)
Rohrdurchmesser D1
S1
Form
L1
Oberfläche
Modellreihen
T1
Technisches Material
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften