Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | S2 (mm) | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | Rohrdurchmesser D1 | Lieferumfang | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Oberfläche | Modellreihen | Anzahl | Technisches Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 63 | 0.031 | 4 | Komplett mit Mutter und Ring | 9 | 11 | 21 | 15 | 3 | Messing | LL | 74122000 | Messing | ||
60.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 14 | 315 | 0.032 | 6 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 12 | 12 | 27 | 19 | 4 | Rostfreier Stahl | L | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
158.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 100 | 0.032 | 6 | Komplett mit Mutter und Ring | 9 | 9.5 | 21 | 15 | 4.5 | Rostfreier Stahl | LL | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
75.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 100 | 0.012 | 6 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 9 | 9.5 | 21 | 15 | 4.5 | Rostfreier Stahl | LL | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
248.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 63 | 0.043 | 6 | Komplett mit Mutter und Ring | 9 | 9.5 | 21 | 15 | 4.5 | Messing | LL | 74122000 | Messing | ||
59.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 14 | 200 | 0.075 | 6 | Komplett mit Mutter und Ring | 12 | 12 | 27 | 19 | 4 | Messing | L | 74122000 | Messing | ||
85.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 630 | 0.05 | 6 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 12 | 16 | 31 | 23 | 4 | Rostfreier Stahl | S | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
163.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 14 | 315 | 0.085 | 6 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 12 | 12 | 27 | 19 | 4 | Rostfreier Stahl | L | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
164.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 630 | 0.11 | 6 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 12 | 16 | 31 | 23 | 4 | Rostfreier Stahl | S | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
60.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 315 | 0.036 | 8 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 12 | 14 | 29 | 21 | 6 | Rostfreier Stahl | L | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
160.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 14 | 100 | 0.048 | 8 | Komplett mit Mutter und Ring | 12 | 11.5 | 23 | 17 | 6 | Rostfreier Stahl | LL | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
116.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 14 | 100 | 0.02 | 8 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 12 | 11.5 | 23 | 17 | 6 | Rostfreier Stahl | LL | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
18.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 14 | 100 | 0.026 | 8 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 12 | 11.5 | 23 | 17 | 6 | Cr (VI) - frei | LL | 73079910 | Stahl | ||
98.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 200 | 0.092 | 8 | Komplett mit Mutter und Ring | 12 | 14 | 29 | 21 | 6 | Messing | L | 74122000 | Messing | ||
67.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 630 | 0.072 | 8 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 14 | 17 | 32 | 24 | 5 | Rostfreier Stahl | S | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
175.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 315 | 0.108 | 8 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 12 | 14 | 29 | 21 | 6 | Rostfreier Stahl | L | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
198.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 630 | 0.16 | 8 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 14 | 17 | 32 | 24 | 5 | Rostfreier Stahl | S | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
62.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 315 | 0.054 | 10 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 14 | 15 | 30 | 22 | 8 | Rostfreier Stahl | L | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
181.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 200 | 0.118 | 10 | Komplett mit Mutter und Ring | 14 | 15 | 30 | 22 | 8 | Messing | L | 74122000 | Messing | ||
153.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 630 | 0.205 | 10 | Komplett mit Mutter und Ring | 17 | 17.5 | 34 | 25 | 7 | Rostfreier Stahl | S | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
95.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 630 | 0.099 | 10 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 17 | 17.5 | 34 | 25 | 7 | Rostfreier Stahl | S | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
197.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 315 | 0.135 | 10 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 14 | 15 | 30 | 22 | 8 | Rostfreier Stahl | L | 84129040 | Rostfreier Stahl | ||
244.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 630 | 0.22 | 10 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 17 | 17.5 | 34 | 25 | 7 | Rostfreier Stahl | S | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
77.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 315 | 0.073 | 12 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 17 | 17 | 32 | 24 | 10 | Rostfreier Stahl | L | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
187.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 200 | 0.152 | 12 | Komplett mit Mutter und Ring | 17 | 17 | 32 | 24 | 10 | Messing | L | 74122000 | Messing | ||
100.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 630 | 0.12 | 12 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 17 | 21.5 | 38 | 29 | 8 | Rostfreier Stahl | S | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
218.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 315 | 0.158 | 12 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 17 | 17 | 32 | 24 | 10 | Rostfreier Stahl | L | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
269.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 630 | 0.253 | 12 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 17 | 21.5 | 38 | 29 | 8 | Rostfreier Stahl | S | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
171.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 27 | 630 | 0.152 | 14 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 19 | 22 | 40 | 30 | 10 | Rostfreier Stahl | S | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 27 | 400 | 0.306 | 14 | Komplett mit Mutter und Ring | 19 | 22 | 40 | 30 | 10 | Messing | S | 74122000 | Messing | ||
363.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 27 | 630 | 0.318 | 14 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 19 | 22 | 40 | 30 | 10 | Rostfreier Stahl | S | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
112.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 27 | 315 | 0.112 | 15 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 19 | 21 | 36 | 28 | 12 | Rostfreier Stahl | L | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
240.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 27 | 200 | 0.264 | 15 | Komplett mit Mutter und Ring | 19 | 21 | 36 | 28 | 12 | Messing | L | 74122000 | Messing | ||
303.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 27 | 315 | 0.266 | 15 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 19 | 21 | 36 | 28 | 12 | Rostfreier Stahl | L | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
143.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 400 | 0.19 | 16 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 24 | 24.5 | 43 | 33 | 12 | Rostfreier Stahl | S | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
314.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 250 | 0.43 | 16 | Komplett mit Mutter und Ring | 24 | 24.5 | 43 | 33 | 12 | Messing | S | 74122000 | Messing | ||
372.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 400 | 0.418 | 16 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 24 | 24.5 | 43 | 33 | 12 | Rostfreier Stahl | S | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
143.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 315 | 0.154 | 18 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 24 | 23.5 | 40 | 31 | 15 | Rostfreier Stahl | L | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
363.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 315 | 0.376 | 18 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 24 | 23.5 | 40 | 31 | 15 | Rostfreier Stahl | L | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
373.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 400 | 0.64 | 20 | Komplett mit Mutter und Ring | 27 | 26.5 | 48 | 37 | 16 | Rostfreier Stahl | S | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
215.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 400 | 0.276 | 20 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 27 | 26.5 | 48 | 37 | 16 | Rostfreier Stahl | S | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
63.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 420 | 0.291 | 20 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 27 | 26.5 | 48 | 37 | 16 | Cr (VI) - frei | S | 73079910 | Stahl | ||
290.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 250 | 0.66 | 20 | Komplett mit Mutter und Ring | 27 | 26.5 | 48 | 37 | 16 | Messing | S | 74122000 | Messing | ||
484.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 400 | 0.64 | 20 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 27 | 26.5 | 48 | 37 | 16 | Rostfreier Stahl | S | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
369.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 160 | 0.489 | 22 | Komplett mit Mutter und Ring | 27 | 27.5 | 44 | 35 | 19 | Rostfreier Stahl | L | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
213.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 160 | 0.196 | 22 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 27 | 27.5 | 44 | 35 | 19 | Rostfreier Stahl | L | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
330.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 100 | 0.508 | 22 | Komplett mit Mutter und Ring | 27 | 27.5 | 44 | 35 | 19 | Messing | L | 74122000 | Messing | ||
473.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 160 | 0.52 | 22 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 27 | 27.5 | 44 | 35 | 19 | Rostfreier Stahl | L | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
613.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 46 | 400 | 1.156 | 25 | Komplett mit Mutter und Ring | 36 | 30 | 54 | 42 | 20 | Rostfreier Stahl | S | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
352.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 46 | 400 | 0.482 | 25 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 36 | 30 | 54 | 42 | 20 | Rostfreier Stahl | S | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
366.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 46 | 250 | 1.205 | 25 | Komplett mit Mutter und Ring | 36 | 30 | 54 | 42 | 20 | Messing | S | 74122000 | Messing | ||
756.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 46 | 400 | 1.182 | 25 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 36 | 30 | 54 | 42 | 20 | Rostfreier Stahl | S | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
357.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 41 | 160 | 0.343 | 28 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 36 | 30.5 | 47 | 38 | 24 | Rostfreier Stahl | L | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
474.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 41 | 100 | 0.7 | 28 | Komplett mit Mutter und Ring | 36 | 30.5 | 47 | 38 | 24 | Messing | L | 74122000 | Messing | ||
734.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 41 | 160 | 0.684 | 28 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 36 | 30.5 | 47 | 38 | 24 | Rostfreier Stahl | L | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
906.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 400 | 1.501 | 30 | Komplett mit Mutter und Ring | 41 | 35.5 | 62 | 49 | 25 | Rostfreier Stahl | S | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
551.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 400 | 0.74 | 30 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 41 | 35.5 | 62 | 49 | 25 | Rostfreier Stahl | S | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
116.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 420 | 0.752 | 30 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 41 | 35.5 | 62 | 49 | 25 | Cr (VI) - frei | S | 73079910 | Stahl | ||
638.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 250 | 1.494 | 30 | Komplett mit Mutter und Ring | 41 | 35.5 | 62 | 49 | 25 | Messing | S | 74122000 | Messing | ||
1,120.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 400 | 1.532 | 30 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 41 | 35.5 | 62 | 49 | 25 | Rostfreier Stahl | S | 73072910 | Rostfreier Stahl |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Auftragskennzeichen | T | Zolltarifgewicht pro | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
S2(mm)
PN-Leiste
Zolltarifgewicht(kg)
Rohrdurchmesser D1
Lieferumfang
S1
L2
L3
L1
D3
Oberfläche
Modellreihen
Anzahl
Technisches Material
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften