Konfigurierbar in [Länge] 1 - 2 mm
Mit den Rohrverschraubungen von PARKER HANNIFIN werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Die Rohrverschraubungen sind zwischen 1 und 2 mm lang.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D4 | Zolltarifgewicht (kg) | Durchmesser des Gewindes imperial | L1 | D3 | Anzahl | Durchmesser des Gewindes metrisch | Technisches Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 18.5 | 0.001 | G 1/2 A | 1.5 | 23.9 | 39269097 | - | FKM | ||
3.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 18.5 | 0 | G 1/2 A | 1.5 | 23.9 | 40169300 | - | NBR | ||
6.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 14.7 | 0 | G 3/8 A | 1.5 | 18.9 | 39269097 | - | FKM | ||
2.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 14.7 | 0 | G 3/8 A | 1.5 | 18.9 | 40169300 | - | NBR | ||
6.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6.5 | 0 | - | 1 | 9.9 | 39269097 | M 08×1.0 | FKM | ||
1.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6.5 | 0 | - | 1 | 9.9 | 40169300 | M 08 × 1.0 | NBR | ||
6.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8.4 | 0 | G 1/8 A | 1 | 11.9 | 39269097 | M 10×1.0 | FKM | ||
1.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8.4 | 0 | G 1/8 A | 1 | 11.9 | 40169300 | M 10×1.0 | NBR | ||
6.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 9.8 | 0 | - | 1.5 | 14.4 | 39269097 | M 12×1.5 | FKM | ||
4.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 9.8 | 0 | - | 1.5 | 14.4 | 40169300 | M 12×1.5 | NBR | ||
6.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 11.6 | 0 | G 1/4 A | 1.5 | 16.5 | 39269097 | M 14×1.5 | FKM | ||
2.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 11.6 | 0 | G 1/4 A | 1.5 | 16.5 | 40169300 | M 14×1.5 | NBR | ||
6.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 13.8 | 0 | - | 1.5 | 18.9 | 39269097 | M 16×1.5 | FKM | ||
2.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 13.8 | 0 | - | 1.5 | 18.9 | 40169300 | M 16×1.5 | NBR | ||
7.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15.7 | 0 | - | 1.5 | 20.9 | 39269097 | M 18×1.5 | FKM | ||
2.55 € | 200 | 5 Arbeitstage | 15.7 | 0 | - | 1.5 | 20.9 | 40169300 | M 18×1.5 | NBR | ||
7.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17.8 | 0 | - | 1.5 | 22.9 | 39269097 | M 20 × 1.5 | FKM | ||
2.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17.8 | 0 | - | 1.5 | 22.9 | 40169300 | M 20 × 1.5 | NBR | ||
8.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19.6 | 0 | - | 1.5 | 24.3 | 39269097 | M 22×1.5 | FKM | ||
3.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19.6 | 0 | - | 1.5 | 24.3 | 40169300 | M 22×1.5 | NBR | ||
9.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 23.9 | 0.001 | G 3/4 A | 1.5 | 29.2 | 39269097 | M 26 × 1.5 | FKM | ||
3.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 23.9 | 0 | G 3/4 A | 1.5 | 29.2 | 40169300 | M 26 × 1.5 | NBR | ||
13.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 29.7 | 0.001 | G 1 A | 2 | 35.7 | 39269097 | M 33 × 2.0 | FKM | ||
6.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 29.7 | 0.001 | G 1 A | 2 | 35.7 | 40169300 | M 33 × 2.0 | NBR | ||
16.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 38.8 | 0.002 | G 1 1/4 A | 2 | 45.8 | 39269097 | M 42 × 2.0 | FKM | ||
7.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 38.8 | 0.001 | G 1 1/4 A | 2 | 45.8 | 40169300 | M 42 × 2.0 | NBR | ||
25.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 44.7 | 0.002 | G 1 1/2 A | 2 | 50.7 | 39269097 | M 48 × 2.0 | FKM | ||
12.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 44.7 | 0.001 | G 1 1/2 A | 2 | 50.7 | 40169300 | M 48 × 2.0 | NBR |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Lieferumfang | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | Auftragskennzeichen | ED |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D4
Zolltarifgewicht(kg)
Durchmesser des Gewindes imperial
L1
D3
Anzahl
Durchmesser des Gewindes metrisch
Technisches Material
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften