Trommellager / 01670□□□, 01901□□□ / einreihig / CN

Trommellager / 01670□□□, 01901□□□ / einreihig / CN
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 20 - 160 mm / [Außendurchmesser] 47 - 290 mm / [Breite] 14 - 48 mm


Bei der Entscheidung über die Trommellager von FAG sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Sie haben die Möglichkeit, den Innendurchmesser der Trommellager im Bereich von 20 bis 160 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 47 bis 290 mm anzupassen. Sie können auch in der Breite zwischen 14 und 48 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0167017120000
0167017390000
0167017470000
0167017550000
0167017710000
0167017800000
0167018010000
0167018280000
0167018520000
0167018950000
0167019170000
0167019330000
0167019680000
0167019760000
0167019920000
0167020420000
0167020770000
0167021150000
0190139060000
0190140900000
0190142010000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Drehzahl
(1/min)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)
r (min.)
(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu
(kN)
Cage Kennzeichnung Modellreihen Bore - Code Schultermaß Maß (d1)
(mm)
Käfigmaterial Zolltarif - Gewicht
(kg)
Produktcode

131.58 €

1 5 Arbeitstage 2047147500204001940011,7Massiver Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid202..0439Kunstharz0,11120204-TVP

133.98 €

1 5 Arbeitstage 2552156700240002500012,19Massiver Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid202..0543,9Kunstharz0,13520205-TVP

155.52 €

1 5 Arbeitstage 3062165600275002850012,85Massiver Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid202..0653Kunstharz0,20420206-TVP

172.74 €

1 5 Arbeitstage 357217480041000430001,14,9Massiver Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid202..0762,3Kunstharz0,28720207-TVP

183.75 €

1 5 Arbeitstage 408018430049500530001,15,4Massiver Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid202..0870,1Kunstharz0,37120208-TVP

194.26 €

1 5 Arbeitstage 458519400052000580001,15,9Massiver Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid202..0974,6Kunstharz0,42520209-TVP

209.60 €

1 5 Arbeitstage 509020360059000690001,17Massiver Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid202..1079,5Kunstharz0,48120210-TVP

242.14 €

1 5 Arbeitstage 5510021340074000850001,59,3Massiver Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid202..1189,2Kunstharz0,64620211-TVP

245.02 €

1 5 Arbeitstage 60110223200850001000001,510,9Massiver Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid202..1297,8Kunstharz0,79920212-TVP

309.12 €

1 5 Arbeitstage 701252428001070001330001,514,1Massiver Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid202..14111Kunstharz1,13320214-TVP

349.32 €

1 5 Arbeitstage 751302528001120001430001,516,1Massiver Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid202..15115,9Kunstharz1,2420215-TVP

397.17 €

1 5 Arbeitstage 80140262600126000163000217,1Massiver Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid202..16124,5Kunstharz1,51920216-TVP

508.17 €

1 5 Arbeitstage 90160302000174000220000222Käfig aus massivem Messing202..18143,8Messing2,7620218-MB

576.14 €

1 5 Arbeitstage 951703219002060002650002,126Käfig aus massivem Messing202..19152,7Messing3,13320219-MB

662.26 €

1 5 Arbeitstage 1001803419002250002900002,128Käfig aus massivem Messing202..20160,8Messing3,91620220-MB

1,182.88 €

1 5 Arbeitstage 130230401500330000450000342,5Käfig aus massivem Messing202..26205,7Messing7,320226-MB

183.26 €

1 5 Arbeitstage 307219500048500485001,14,25Massiver Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid203..0660,7Kunstharz0,3720306-TVP

250.74 €

1 5 Arbeitstage 4510025360087000940001,58,5Massiver Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid203..0985,2Kunstharz0,88120309-TVP

1,974.35 €

1 5 Arbeitstage 160290481200500000720000364Käfig aus massivem Messing202..32256,5Messing14,420232-MB

281.35 €

1 5 Arbeitstage 50110273400108000118000210,6Massiver Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid203..1094,4Kunstharz1,13820310-TVP

469.48 €

1 5 Arbeitstage 701503526001840002150002,119,6Käfig aus massivem Messing203..14128,7Messing3,13520314-MB

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Laufringzeilen Eine Bahn Größe Standards Metrische Reihe Artikelausführung Lauflager
Form Zylindrisch Zolltarif - Herkunftsland DE lichte Höhe Identifikator CN
Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Gewicht pro 1 Zolltarif - Anzahl 84823000

Technischer Support