Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lieferung | PN (Balken) | S2 (mm) | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | Rohrdurchmesser D1 | L4 | Lieferumfang | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Oberfläche | Modellreihen | Anzahl | Technisches Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 315 | 14 | - | 0.05 | 6 | 27 | - | 12 | 12 | 26 | 19 | 4 | Rostfreier Stahl | L | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
28.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 315 | 14 | - | 0.045 | 6 | 27 | - | 12 | 12 | 26 | 19 | 4 | Cr (VI) - frei | L | 73079290 | Stahl | ||
77.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | Mutter und Ring nicht enthalten; Alle anderen Teile, z. B. Dichtungen, sind enthalten | 315 | 14 | - | 0.034 | 6 | 27 | - | 12 | 12 | 26 | 19 | 4 | Rostfreier Stahl | L | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
84.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 630 | 17 | - | 0.065 | 6 | 31 | - | 12 | 16 | 27 | 23 | 4 | Rostfreier Stahl | S | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | auf Anfrage | Mutter und Ring nicht enthalten; Alle anderen Teile, z. B. Dichtungen, sind enthalten | 630 | 17 | - | 0.045 | 6 | 31 | - | 12 | 16 | 27 | 23 | 4 | Rostfreier Stahl | S | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
104.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 315 | 17 | - | 0.064 | 8 | 29 | - | 12 | 14 | 27.5 | 21 | 6 | Rostfreier Stahl | L | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
28.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 315 | 17 | - | 0.06 | 8 | 29 | - | 12 | 14 | 27.5 | 21 | 6 | Cr (VI) - frei | L | 73079290 | Stahl | ||
72.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | Mutter und Ring nicht enthalten; Alle anderen Teile, z. B. Dichtungen, sind enthalten | 315 | 17 | - | 0.045 | 8 | 29 | - | 12 | 14 | 27.5 | 21 | 6 | Rostfreier Stahl | L | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
119.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 630 | 19 | - | 0.094 | 8 | 32 | - | 14 | 17 | 27.5 | 24 | 5 | Rostfreier Stahl | S | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
35.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 630 | 19 | - | 0.086 | 8 | 32 | - | 14 | 17 | 27.5 | 24 | 5 | Cr (VI) - frei | S | 73079290 | Stahl | ||
109.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | Mutter und Ring nicht enthalten; Alle anderen Teile, z. B. Dichtungen, sind enthalten | 630 | 19 | - | 0.068 | 8 | 32 | - | 14 | 17 | 27.5 | 24 | 5 | Rostfreier Stahl | S | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
113.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 315 | 19 | - | 0.08 | 10 | 30 | - | 14 | 15 | 29 | 22 | 8 | Rostfreier Stahl | L | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
31.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 315 | 19 | - | 0.077 | 10 | 30 | - | 14 | 15 | 29 | 22 | 8 | Cr (VI) - frei | L | 73079290 | Stahl | ||
94.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | Mutter und Ring nicht enthalten; Alle anderen Teile, z. B. Dichtungen, sind enthalten | 315 | 19 | - | 0.06 | 10 | 30 | - | 14 | 15 | 29 | 22 | 8 | Rostfreier Stahl | L | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
141.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 630 | 22 | - | 0.266 | 10 | 34 | - | 17 | 17.5 | 31 | 25 | 7 | Rostfreier Stahl | S | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
93.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | Mutter und Ring nicht enthalten; Alle anderen Teile, z. B. Dichtungen, sind enthalten | 630 | 22 | - | 0.08 | 10 | 34 | - | 17 | 17.5 | 31 | 25 | 7 | Rostfreier Stahl | S | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
36.12 € | 1 | 27 Arbeitstage | Mutter und Ring nicht enthalten; Alle anderen Teile, z. B. Dichtungen, sind enthalten | 630 | 22 | - | 0.095 | 10 | 34 | - | 17 | 17.5 | 31 | 25 | 7 | Cr (VI) - frei | S | 73079290 | Stahl | ||
130.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 315 | 22 | - | 0.108 | 12 | 32 | - | 17 | 17 | 29.5 | 24 | 10 | Rostfreier Stahl | L | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
39.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 315 | 22 | - | 0.109 | 12 | 32 | - | 17 | 17 | 29.5 | 24 | 10 | Cr (VI) - frei | L | 73079290 | Stahl | ||
109.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | Mutter und Ring nicht enthalten; Alle anderen Teile, z. B. Dichtungen, sind enthalten | 315 | 22 | - | 0.08 | 12 | 32 | - | 17 | 17 | 29.5 | 24 | 10 | Rostfreier Stahl | L | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
33.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | Mutter und Ring nicht enthalten; Alle anderen Teile, z. B. Dichtungen, sind enthalten | 315 | 22 | - | 0.08 | 12 | 32 | - | 17 | 17 | 29.5 | 24 | 10 | Cr (VI) - frei | L | 73079290 | Stahl | ||
166.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 630 | 24 | - | 0.144 | 12 | 38 | - | 17 | 21.5 | 31 | 29 | 8 | Rostfreier Stahl | S | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
44.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 630 | 24 | - | 0.145 | 12 | 38 | - | 17 | 21.5 | 31 | 29 | 8 | Cr (VI) - frei | S | 73079290 | Stahl | ||
137.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | Mutter und Ring nicht enthalten; Alle anderen Teile, z. B. Dichtungen, sind enthalten | 630 | 24 | - | 0.11 | 12 | 38 | - | 17 | 21.5 | 31 | 29 | 8 | Rostfreier Stahl | S | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | auf Anfrage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 400 | 27 | - | 0.199 | 14 | 40 | - | 19 | 22 | 35 | 30 | 10 | Rostfreier Stahl | S | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
175.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 315 | 27 | - | 0.18 | 15 | 36 | - | 19 | 21 | 32.5 | 28 | 12 | Rostfreier Stahl | L | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
46.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 315 | 27 | - | 0.165 | 15 | 36 | - | 19 | 21 | 32.5 | 28 | 12 | Cr (VI) - frei | L | 73079290 | Stahl | ||
146.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | Mutter und Ring nicht enthalten; Alle anderen Teile, z. B. Dichtungen, sind enthalten | 315 | 27 | - | 0.126 | 15 | 36 | - | 19 | 21 | 32.5 | 28 | 12 | Rostfreier Stahl | L | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
39.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 27 | 315 | 0.12 | 15 | 36 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 19 | 21 | 32.5 | 28 | 12 | Cr (VI) - frei | L | 73079290 | Stahl | ||
243.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 30 | 400 | 0.28 | 16 | 43 | Komplett mit Mutter und Ring | 24 | 24.5 | 37.5 | 33 | 12 | Rostfreier Stahl | S | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
67.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 30 | 400 | 0.288 | 16 | 43 | Komplett mit Mutter und Ring | 24 | 24.5 | 37.5 | 33 | 12 | Cr (VI) - frei | S | 73079290 | Stahl | ||
212.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 30 | 400 | 0.198 | 16 | 43 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 24 | 24.5 | 37.5 | 33 | 12 | Rostfreier Stahl | S | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
55.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | Mutter und Ring nicht enthalten; Alle anderen Teile, z. B. Dichtungen, sind enthalten | 400 | 30 | - | 0.211 | 16 | 43 | - | 24 | 24.5 | 37.5 | 33 | 12 | Cr (VI) - frei | S | 73079290 | Stahl | ||
252.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 32 | 315 | 0.262 | 18 | 40 | Komplett mit Mutter und Ring | 24 | 23.5 | 35.5 | 31 | 15 | Rostfreier Stahl | L | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
67.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 32 | 315 | 0.269 | 18 | 40 | Komplett mit Mutter und Ring | 24 | 23.5 | 35.5 | 31 | 15 | Cr (VI) - frei | L | 73079290 | Stahl | ||
207.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 32 | 315 | 0.182 | 18 | 40 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 24 | 23.5 | 35.5 | 31 | 15 | Rostfreier Stahl | L | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
54.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 32 | 315 | 0.2 | 18 | 40 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 24 | 23.5 | 35.5 | 31 | 15 | Cr (VI) - frei | L | 73079290 | Stahl | ||
328.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 36 | 400 | 0.42 | 20 | 48 | Komplett mit Mutter und Ring | 27 | 26.5 | 44.5 | 37 | 16 | Rostfreier Stahl | S | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
102.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 36 | 400 | 0.435 | 20 | 48 | Komplett mit Mutter und Ring | 27 | 26.5 | 44.5 | 37 | 16 | Cr (VI) - frei | S | 73079290 | Stahl | ||
249.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 36 | 400 | 0.3 | 20 | 48 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 27 | 26.5 | 44.5 | 37 | 16 | Rostfreier Stahl | S | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
84.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 36 | 400 | 0.302 | 20 | 48 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 27 | 26.5 | 44.5 | 37 | 16 | Cr (VI) - frei | S | 73079290 | Stahl | ||
316.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 36 | 160 | 0.34 | 22 | 44 | Komplett mit Mutter und Ring | 27 | 27.5 | 38.5 | 35 | 19 | Rostfreier Stahl | L | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
94.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 36 | 160 | 0.338 | 22 | 44 | Komplett mit Mutter und Ring | 27 | 27.5 | 38.5 | 35 | 19 | Cr (VI) - frei | L | 73079290 | Stahl | ||
262.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 36 | 160 | 0.236 | 22 | 44 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 27 | 27.5 | 38.5 | 35 | 19 | Rostfreier Stahl | L | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
75.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 36 | 160 | 0.252 | 22 | 44 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 27 | 27.5 | 38.5 | 35 | 19 | Cr (VI) - frei | L | 73079290 | Stahl | ||
395.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 46 | 400 | 0.82 | 25 | 54 | Komplett mit Mutter und Ring | 36 | 30 | 50 | 42 | 20 | Rostfreier Stahl | S | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
158.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 46 | 400 | 0.789 | 25 | 54 | Komplett mit Mutter und Ring | 36 | 30 | 50 | 42 | 20 | Cr (VI) - frei | S | 73079290 | Stahl | ||
313.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 46 | 400 | 0.568 | 25 | 54 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 36 | 30 | 50 | 42 | 20 | Rostfreier Stahl | S | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
415.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 41 | 160 | 0.476 | 28 | 47 | Komplett mit Mutter und Ring | 36 | 30.5 | 42 | 38 | 24 | Rostfreier Stahl | L | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
147.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 41 | 160 | 0.466 | 28 | 47 | Komplett mit Mutter und Ring | 36 | 30.5 | 42 | 38 | 24 | Cr (VI) - frei | L | 73079290 | Stahl | ||
345.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 41 | 160 | 0.34 | 28 | 47 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 36 | 30.5 | 42 | 38 | 24 | Rostfreier Stahl | L | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
116.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 41 | 160 | 0.349 | 28 | 47 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 36 | 30.5 | 42 | 38 | 24 | Cr (VI) - frei | L | 73079290 | Stahl | ||
478.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 50 | 400 | 0.734 | 30 | 62 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 41 | 35.5 | 55 | 49 | 25 | Rostfreier Stahl | S | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
540.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 50 | 160 | 0.716 | 35 | 56 | Komplett mit Mutter und Ring | 41 | 34.5 | 51 | 45 | 30 | Rostfreier Stahl | L | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
225.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 50 | 160 | 0.729 | 35 | 56 | Komplett mit Mutter und Ring | 41 | 34.5 | 51 | 45 | 30 | Cr (VI) - frei | L | 73079290 | Stahl | ||
462.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 50 | 160 | 0.546 | 35 | 56 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 41 | 34.5 | 51 | 45 | 30 | Rostfreier Stahl | L | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
186.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 50 | 160 | 0.563 | 35 | 56 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 41 | 34.5 | 51 | 45 | 30 | Cr (VI) - frei | L | 73079290 | Stahl | ||
1,071.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 60 | 315 | 1.573 | 38 | 72 | Komplett mit Mutter und Ring | 50 | 41 | 66.5 | 57 | 32 | Rostfreier Stahl | S | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
646.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 60 | 315 | 1.185 | 38 | 72 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 50 | 41 | 66.5 | 57 | 32 | Rostfreier Stahl | S | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
902.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 60 | 160 | 1.085 | 42 | 63 | Komplett mit Mutter und Ring | 50 | 40 | 60 | 51 | 36 | Rostfreier Stahl | L | 73072290 | Rostfreier Stahl |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Auftragskennzeichen | EVW | Zolltarifgewicht pro | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Lieferung
PN (Balken)
S2(mm)
PN-Leiste
Zolltarifgewicht(kg)
Rohrdurchmesser D1
L4
Lieferumfang
S1
L2
L3
L1
D3
Oberfläche
Modellreihen
Anzahl
Technisches Material
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften