Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 42, / , [Länge] 32 - 67 mm | 32 - 52 mm
Die Rohrverschraubungen von PARKER HANNIFIN dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Der Außendurchmesser der Rohrverschraubungen liegt im Bereich von 6 oder 42. Sie haben eine Länge von zwischen 32 und 67 mm oder zwischen 32 und 52 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GZ06L71 |
GZ06S71 |
GZ08L71 |
GZ08S71 |
GZ10L71 |
GZ10S71 |
GZ12L71 |
GZ12S71 |
GZ14S71 |
GZ15L71 |
GZ16S71 |
GZ18L71 |
GZ20S71 |
GZ22L71 |
GZ25S71 |
GZ28L71 |
GZ30S71 |
GZ35L71 |
GZ38S71 |
GZ42L71 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | Rohrdurchmesser D1 | S1 | L2 | L1 | D3 | Modellreihen | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 315 | 0.031 | 6 | 14 | 32 | 32 | 2.5 | L | M 12×1.5 | ||
119.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 630 | 0.048 | 6 | 17 | 33 | 32 | 2.5 | S | M 14×1.5 | ||
110.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 315 | 0.048 | 8 | 17 | 32 | 32 | 4 | L | M 14×1.5 | ||
129.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 630 | 0.057 | 8 | 19 | 34 | 33 | 4 | S | M 16×1.5 | ||
95.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 315 | 0.061 | 10 | 19 | 33 | 33 | 6 | L | M 16×1.5 | ||
145.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 630 | 0.076 | 10 | 22 | 35 | 33 | 6 | S | M 18×1.5 | ||
104.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 315 | 0.078 | 12 | 22 | 33 | 33 | 8 | L | M 18×1.5 | ||
138.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 630 | 0.109 | 12 | 24 | 38 | 36 | 8 | S | M 20×1.5 | ||
244.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 630 | 0.142 | 14 | 27 | 41 | 39 | 9 | S | M 22×1.5 | ||
150.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 315 | 0.147 | 15 | 27 | 38 | 38 | 10 | L | M 22×1.5 | ||
190.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | 0.2 | 16 | 30 | 42 | 39 | 11 | S | M 24×1.5 | ||
207.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 315 | 0.191 | 18 | 32 | 38 | 36 | 13 | L | M 26×1.5 | ||
239.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | 0.29 | 20 | 36 | 48 | 44 | 14 | S | M 30×2.0 | ||
243.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | 0.259 | 22 | 36 | 44 | 42 | 17 | L | M 30×2.0 | ||
304.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | 0.502 | 25 | 46 | 53 | 46 | 18 | S | M 36×2.0 | ||
275.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | 0.35 | 28 | 41 | 48 | 46 | 22 | L | M 36×2.0 | ||
429.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | 0.64 | 30 | 50 | 62 | 52 | 23 | S | M 42×2.0 | ||
451.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | 0.478 | 35 | 50 | 52 | 48 | 28 | L | M 45×2.0 | ||
521.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 315 | 0.9 | 38 | 60 | 67 | 52 | 30 | S | M 52×2.0 | ||
483.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | 0.79 | 42 | 60 | 57 | 52 | 34 | L | M 52×2.0 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Lieferumfang | Beinhaltet alle Einzelteile | Auftragskennzeichen | GZ |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche | Rostfreier Stahl | Anzahl | 73072910 | Technisches Material | Rostfreier Stahl |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
PN-Leiste
Zolltarifgewicht(kg)
Rohrdurchmesser D1
S1
L2
L1
D3
Modellreihen
T
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften