Rohrverschraubung / SKA / Gewindenippel (Teilenummern)

Rohrverschraubung / SKA / Gewindenippel

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 38, / , [Länge] 22.22 - 79.38 mm | 31 - 66.68 mm



PARKER HANNIFIN stellt Rohrverschraubungen her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Der Außendurchmesser der Rohrverschraubungen liegt im Bereich von 6 oder 38. Ihre Länge liegt zwischen 22.22 und 79.38 mm oder zwischen 31 und 66.68 mm.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SKA06X1.571
SKA08X1.571
SKA08X271
SKA10X1.571
SKA10X271
SKA12X1.571
SKA12X2
SKA12X2.571
SKA12X271
SKA14X271
SKA14X371
SKA16X2
SKA16X2.571
SKA16X271
SKA16X371
SKA18X2.5
SKA20X3.571
SKA20X271
SKA20X371
SKA20X471
SKA22X2.5
SKA25X3.571
SKA25X4
SKA25X371
SKA25X471
SKA25X571
SKA28X3
SKA30X3
SKA30X4
SKA30X371
SKA30X471
SKA30X571
SKA30X671
SKA38X371
SKA38X471
SKA38X571
SKA38X671
SKA38X771
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
PN (Balken) Zolltarifgewicht
(kg)
Rohrdurchmesser D1 L3 L1 Oberfläche Modellreihen D2 Anzahl Technisches Material Herkunftsland des Zolltarifs

48.09 €

1 5 Arbeitstage 5390.007631.531Rostfreier StahlL/S373072980Rostfreier StahlDE

55.65 €

1 5 Arbeitstage 4240.01831.531Rostfreier StahlL/S4.573072980Rostfreier StahlDE

53.14 €

1 5 Arbeitstage 5390.011831.531Rostfreier StahlL/S473072980Rostfreier StahlDE

29.22 €

1 5 Arbeitstage 3490.0161033.532.5Rostfreier StahlL/S773072980Rostfreier StahlDE

28.52 €

1 5 Arbeitstage 4470.0161033.532.5Rostfreier StahlL/S673072980Rostfreier StahlDE

31.14 €

1 5 Arbeitstage 2970.0221233.532.5Rostfreier StahlL/S973072980Rostfreier StahlDE

13.49 €

1 5 Arbeitstage 3930.021233.532.5Phosphatiert und geschmiertL/S873079910StahlPL

78.12 €

1 5 Arbeitstage 4630.0221233.532.5Rostfreier StahlL/S773072980Rostfreier StahlDE

31.00 €

1 5 Arbeitstage 3830.0221233.532.5Rostfreier StahlL/S873072980Rostfreier StahlDE

38.48 €

1 5 Arbeitstage 3340.0281439.538.5Rostfreier StahlS1073072980Rostfreier StahlDE

36.82 €

1 5 Arbeitstage 4740.0361439.538.5Rostfreier StahlS873072980Rostfreier StahlDE

16.69 €

1 5 Arbeitstage 3050.0321640.539Phosphatiert und geschmiertS1273079910StahlPL

43.77 €

1 5 Arbeitstage 3620.0391640.539Rostfreier StahlS1173072980Rostfreier StahlDE

41.23 €

1 5 Arbeitstage 2970.0321640.539Rostfreier StahlS1273072980Rostfreier StahlDE

45.83 €

1 5 Arbeitstage 4000.0451640.539Rostfreier StahlS1073072980Rostfreier StahlDE

25.89 €

1 5 Arbeitstage 3150.041836.535.5Phosphatiert und geschmiertL1373079910StahlDE

192.14 €

1 5 Arbeitstage 4000.073204745Rostfreier StahlS1373072980Rostfreier StahlDE

62.51 €

1 5 Arbeitstage 2420.062204745Rostfreier StahlS1673072980Rostfreier StahlDE

56.86 €

1 5 Arbeitstage 3490.068204745Rostfreier StahlS1473072980Rostfreier StahlDE

119.22 €

1 5 Arbeitstage 4000.084204745Rostfreier StahlS1273072980Rostfreier StahlDE

35.31 €

1 5 Arbeitstage 1600.0572239.538.5Phosphatiert und geschmiertL1773079910StahlDE

-

1 auf Anfrage 3280.102255349.5Rostfreier StahlS1873072980Rostfreier StahlDE

27.37 €

1 5 Arbeitstage 3790.111255349.5Phosphatiert und geschmiertS1773079910StahlDE

75.77 €

1 5 Arbeitstage 2860.096255349.5Rostfreier StahlS1973072980Rostfreier StahlDE

127.75 €

1 5 Arbeitstage 3690.121255349.5Rostfreier StahlS1773072980Rostfreier StahlDE

-

1 auf Anfrage 4000.125255349.5Rostfreier StahlS1573072980Rostfreier StahlDE

37.62 €

1 5 Arbeitstage 1600.0882842.541.5Phosphatiert und geschmiertL2273079910StahlDE

35.35 €

1 5 Arbeitstage 2490.119305752Phosphatiert und geschmiertS2473079910StahlDE

35.35 €

1 5 Arbeitstage 3230.149305752Phosphatiert und geschmiertS2273079910StahlDE

98.52 €

1 5 Arbeitstage 2420.124305752Rostfreier StahlS2473072980Rostfreier StahlDE

103.57 €

1 5 Arbeitstage 3140.155305752Rostfreier StahlS2273072980Rostfreier StahlDE

104.43 €

1 5 Arbeitstage 3830.18305752Rostfreier StahlS2073072980Rostfreier StahlDE

82.98 €

1 5 Arbeitstage 4000.188305752Rostfreier StahlS1884818081Rostfreier StahlDE

149.22 €

1 5 Arbeitstage 1950.178386456.5Rostfreier StahlS3273072980Rostfreier StahlDE

133.35 €

1 5 Arbeitstage 2540.218386456.5Rostfreier StahlS3073072980Rostfreier StahlDE

142.55 €

1 5 Arbeitstage 3150.252386456.5Rostfreier StahlS2873072980Rostfreier StahlDE

255.26 €

1 5 Arbeitstage 3150.29386456.5Rostfreier StahlS2673072980Rostfreier StahlDE

-

1 auf Anfrage 3150.303386456.5Rostfreier StahlS2473072980Rostfreier StahlDE

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Lieferumfang Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen Auftragskennzeichen SKA
Zolltarifgewicht pro 1

Technischer Support