Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 20 - 42, / , [Länge] 44 - 63 mm | 16 - 22 mm | 22.22 - 40 mm | 26 - 39 mm | 35 - 51 mm
Die Rohrverschraubungen von PARKER HANNIFIN dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Die Rohrverschraubungen weisen einen Außendurchmesser von 20 oder 42 auf. Sie sind zwischen 44 und 63 mm, zwischen 16 und 22 mm, zwischen 22.22 und 40 mm, zwischen 26 und 39 mm oder zwischen 35 und 51 mm lang.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
WE20SR71 |
WE20SR71X |
WE22LR71 |
WE22LR71X |
WE22LRMS |
WE25SR71 |
WE25SR71X |
WE28LR71 |
WE28LR71X |
WE28LRCFX |
WE28LRMS |
WE35LR71X |
WE35LRCFX |
WE42LR71 |
WE42LR71X |
WE42LRCFX |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | S2 (mm) | D4 | L5 | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | Rohrdurchmesser D1 | L4 | Lieferumfang | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Oberfläche | Modellreihen | T | Anzahl | Technisches Material | D5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 16 | 48 | 400 | 0.336 | 20 | 16 | Komplett mit Mutter und Ring | 27 | 26.5 | 26 | 37 | 16 | Rostfreier Stahl | S | G 3/4 A | 73072290 | Rostfreier Stahl | 32 | ||
193.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 16 | 48 | 400 | 0.222 | 20 | 16 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 27 | 26.5 | 26 | 37 | 16 | Rostfreier Stahl | S | G 3/4 A | 73072290 | Rostfreier Stahl | 32 | ||
192.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 18 | 44 | 160 | 0.263 | 22 | 16 | Komplett mit Mutter und Ring | 27 | 27.5 | 26 | 35 | 19 | Rostfreier Stahl | L | G 3/4 A | 73072290 | Rostfreier Stahl | 32 | ||
167.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 18 | 44 | 160 | 0.2 | 22 | 16 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 27 | 27.5 | 26 | 35 | 19 | Rostfreier Stahl | L | G 3/4 A | 73072290 | Rostfreier Stahl | 32 | ||
155.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 18 | 44 | 100 | 0.279 | 22 | 16 | Komplett mit Mutter und Ring | 27 | 27.5 | 26 | 35 | 19 | Messing | L | G 3/4 A | 74122000 | Messing | 32 | ||
493.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 46 | 20 | 54 | 250 | 0.672 | 25 | 18 | Komplett mit Mutter und Ring | 36 | 30 | 30 | 42 | 20 | Rostfreier Stahl | S | G 1 A | 73072290 | Rostfreier Stahl | 39 | ||
417.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 46 | 20 | 54 | 250 | 0.42 | 25 | 18 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 36 | 30 | 30 | 42 | 20 | Rostfreier Stahl | S | G 1 A | 73072290 | Rostfreier Stahl | 39 | ||
415.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 41 | 23 | 47 | 160 | 0.46 | 28 | 18 | Komplett mit Mutter und Ring | 36 | 30.5 | 30 | 38 | 24 | Rostfreier Stahl | L | G 1 A | 73072290 | Rostfreier Stahl | 39 | ||
353.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 41 | 23 | 47 | 160 | 0.335 | 28 | 18 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 36 | 30.5 | 30 | 38 | 24 | Rostfreier Stahl | L | G 1 A | 73072290 | Rostfreier Stahl | 39 | ||
121.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 41 | 23 | 47 | 160 | 0.305 | 28 | 18 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 36 | 30.5 | 30 | 38 | 24 | Cr (VI) - frei | L | G 1 A | 73079290 | Stahl | 39 | ||
356.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 41 | 23 | 47 | 100 | 0.453 | 28 | 18 | Komplett mit Mutter und Ring | 36 | 30.5 | 30 | 38 | 24 | Messing | L | G 1 A | 74122000 | Messing | 39 | ||
545.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 30 | 56 | 160 | 0.465 | 35 | 20 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 41 | 34.5 | 34 | 45 | 30 | Rostfreier Stahl | L | G 1 1/4 A | 73072290 | Rostfreier Stahl | 49 | ||
196.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 30 | 56 | 160 | 0.491 | 35 | 20 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 41 | 34.5 | 34 | 45 | 30 | Cr (VI) - frei | L | G 1 1/4 A | 73079290 | Stahl | 49 | ||
716.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 36 | 63 | 160 | 0.962 | 42 | 22 | Komplett mit Mutter und Ring | 50 | 40 | 39 | 51 | 36 | Rostfreier Stahl | L | G 1 1/2 A | 73072290 | Rostfreier Stahl | 55 | ||
562.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 36 | 63 | 160 | 0.694 | 42 | 22 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 50 | 40 | 39 | 51 | 36 | Rostfreier Stahl | L | G 1 1/2 A | 73072290 | Rostfreier Stahl | 55 | ||
221.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 36 | 63 | 160 | 0.706 | 42 | 22 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 50 | 40 | 39 | 51 | 36 | Cr (VI) - frei | L | G 1 1/2 A | 73079290 | Stahl | 55 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Auftragskennzeichen | WE-R | Zolltarifgewicht pro | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
S2(mm)
D4
L5
PN-Leiste
Zolltarifgewicht(kg)
Rohrdurchmesser D1
L4
Lieferumfang
S1
L2
L3
L1
D3
Oberfläche
Modellreihen
T
Anzahl
Technisches Material
D5
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften