Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 35, / , [Länge] 34 - 68 mm | 19.5 - 41.5 mm | 8 - 20 mm | 26.5 - 55 mm
Mit den Rohrverschraubungen von PARKER HANNIFIN werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Der äußere Durchmesser der Rohrverschraubungen beträgt 6 oder 35. Sie sind zwischen 34 und 68 mm, zwischen 19.5 und 41.5 mm, zwischen 8 und 20 mm oder zwischen 26.5 und 55 mm lang.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rohraußendurchmesser D1 | S2 (mm) | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | L4 | Lieferumfang | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Oberfläche | Modellreihen | T1 | Anzahl | Technisches Material | Herkunftsland des Zolltarifs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 14 | 315 | 0.036 | 34 | Komplett mit Mutter und Ring | 14 | 19.5 | 8 | 26.5 | 4 | Rostfreier Stahl | L | M 10×1.0 | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
56.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 14 | 315 | 0.022 | 34 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 14 | 19.5 | 8 | 26.5 | 4 | Rostfreier Stahl | L | M 10×1.0 | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
26.58 € | 1 | 9 Arbeitstage | 6 | 14 | 315 | 0.03 | 34 | Komplett mit Mutter und Ring | 14 | 19.5 | 8 | 26.5 | 4 | Cr (VI) - frei | L | M 10×1.0 | 73079290 | Stahl | PL | ||
24.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 14 | 315 | 0.021 | 34 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 14 | 19.5 | 8 | 26.5 | 4 | Cr (VI) - frei | L | M 10×1.0 | 73079290 | Stahl | PL | ||
73.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 17 | 400 | 0.054 | 41 | Komplett mit Mutter und Ring | 17 | 26 | 12 | 33 | 4 | Rostfreier Stahl | S | M 12×1.5 | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
66.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 17 | 400 | 0.036 | 41 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 17 | 26 | 12 | 33 | 4 | Rostfreier Stahl | S | M 12×1.5 | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
103.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 14 | 315 | 0.031 | 34 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 14 | 19.5 | 8 | 26.5 | 4 | Rostfreier Stahl | L | M 10×1.0 | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
70.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 17 | 315 | 0.049 | 39 | Komplett mit Mutter und Ring | 17 | 24 | 12 | 31 | 6 | Rostfreier Stahl | L | M 12×1.5 | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
46.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 17 | 315 | 0.033 | 39 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 17 | 24 | 12 | 31 | 6 | Rostfreier Stahl | L | M 12×1.5 | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
31.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 17 | 315 | 0.049 | 39 | Komplett mit Mutter und Ring | 17 | 24 | 12 | 31 | 6 | Cr (VI) - frei | L | M 12×1.5 | 73079910 | Stahl | DE | ||
28.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 17 | 315 | 0.032 | 39 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 17 | 24 | 12 | 31 | 6 | Cr (VI) - frei | L | M 12×1.5 | 73079290 | Stahl | DE | ||
77.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 19 | 400 | 0.066 | 41 | Komplett mit Mutter und Ring | 17 | 26 | 12 | 33 | 5 | Rostfreier Stahl | S | M 14×1.5 | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | auf Anfrage | 8 | 19 | 400 | 0.042 | 41 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 17 | 26 | 12 | 33 | 5 | Rostfreier Stahl | S | M 14×1.5 | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
85.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 315 | 0.061 | 40 | Komplett mit Mutter und Ring | 19 | 25 | 12 | 32 | 8 | Rostfreier Stahl | L | M 14×1.5 | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
85.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 315 | 0.039 | 40 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 19 | 25 | 12 | 32 | 8 | Rostfreier Stahl | L | M 14×1.5 | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
32.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 315 | 0.06 | 40 | Komplett mit Mutter und Ring | 19 | 25 | 12 | 32 | 8 | Cr (VI) - frei | L | M 14×1.5 | 73079290 | Stahl | DE | ||
29.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 315 | 0.039 | 40 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 19 | 25 | 12 | 32 | 8 | Cr (VI) - frei | L | M 14×1.5 | 73079290 | Stahl | DE | ||
101.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 22 | 400 | 0.09 | 43 | Komplett mit Mutter und Ring | 22 | 26.5 | 12 | 34 | 7 | Rostfreier Stahl | S | M 16×1.5 | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 22 | 400 | 0.058 | 43 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 22 | 26.5 | 12 | 34 | 7 | Rostfreier Stahl | S | M 16×1.5 | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
96.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 22 | 315 | 0.082 | 41 | Komplett mit Mutter und Ring | 22 | 26 | 12 | 33 | 10 | Rostfreier Stahl | L | M 16×1.5 | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
85.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 22 | 315 | 0.058 | 41 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 22 | 26 | 12 | 33 | 10 | Rostfreier Stahl | L | M 16×1.5 | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
41.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 22 | 315 | 0.086 | 41 | Komplett mit Mutter und Ring | 22 | 26 | 12 | 33 | 10 | Cr (VI) - frei | L | M 16×1.5 | 73079290 | Stahl | DE | ||
38.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 22 | 315 | 0.052 | 41 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 22 | 26 | 12 | 33 | 10 | Cr (VI) - frei | L | M 16×1.5 | 73079290 | Stahl | DE | ||
99.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 24 | 400 | 0.109 | 44 | Komplett mit Mutter und Ring | 24 | 27.5 | 12 | 35 | 8 | Rostfreier Stahl | S | M 18×1.5 | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
95.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 24 | 400 | 0.07 | 44 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 24 | 27.5 | 12 | 35 | 8 | Rostfreier Stahl | S | M 18×1.5 | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
46.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 24 | 400 | 0.07 | 44 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 24 | 27.5 | 12 | 35 | 8 | Cr (VI) - frei | S | M 18×1.5 | 73079290 | Stahl | DE | ||
140.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 22 | 315 | 0.084 | 41 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 22 | 26 | 12 | 33 | 10 | Rostfreier Stahl | L | M 16×1.5 | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
129.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 14 | 27 | 400 | 0.152 | 49 | Komplett mit Mutter und Ring | 27 | 31 | 14 | 39 | 10 | Rostfreier Stahl | S | M 20×1.5 | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
280.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 14 | 27 | 400 | 0.106 | 49 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 27 | 31 | 14 | 39 | 10 | Rostfreier Stahl | S | M 20×1.5 | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
123.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | 27 | 315 | 0.121 | 43 | Komplett mit Mutter und Ring | 24 | 28 | 12 | 35 | 12 | Rostfreier Stahl | L | M 18×1.5 | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
126.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | 27 | 315 | 0.069 | 43 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 24 | 28 | 12 | 35 | 12 | Rostfreier Stahl | L | M 18×1.5 | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
41.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | 27 | 315 | 0.114 | 43 | Komplett mit Mutter und Ring | 24 | 28 | 12 | 35 | 12 | Cr (VI) - frei | L | M 18×1.5 | 73079290 | Stahl | DE | ||
36.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | 27 | 315 | 0.074 | 43 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 24 | 28 | 12 | 35 | 12 | Cr (VI) - frei | L | M 18×1.5 | 73079290 | Stahl | DE | ||
156.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 30 | 400 | 0.186 | 49 | Komplett mit Mutter und Ring | 30 | 30.5 | 14 | 39 | 12 | Rostfreier Stahl | S | M 22×1.5 | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
235.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 30 | 400 | 0.114 | 49 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 30 | 30.5 | 14 | 39 | 12 | Rostfreier Stahl | S | M 22×1.5 | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
59.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 30 | 400 | 0.114 | 49 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 30 | 30.5 | 14 | 39 | 12 | Cr (VI) - frei | S | M 22×1.5 | 73079290 | Stahl | DE | ||
126.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 18 | 32 | 315 | 0.179 | 46 | Komplett mit Mutter und Ring | 30 | 29.5 | 14 | 37 | 15 | Rostfreier Stahl | L | M 22×1.5 | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
114.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 18 | 32 | 315 | 0.12 | 46 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 30 | 29.5 | 14 | 37 | 15 | Rostfreier Stahl | L | M 22×1.5 | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
43.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 18 | 32 | 315 | 0.117 | 46 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 30 | 29.5 | 14 | 37 | 15 | Cr (VI) - frei | L | M 22×1.5 | 73079290 | Stahl | DE | ||
164.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 18 | 32 | 315 | 0.181 | 46 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 30 | 29.5 | 14 | 37 | 15 | Rostfreier Stahl | L | M 22×1.5 | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
177.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 36 | 315 | 0.189 | 56 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 36 | 34.5 | 16 | 45 | 16 | Rostfreier Stahl | S | M 27×2.0 | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | auf Anfrage | 20 | 36 | 315 | 0.308 | 56 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 36 | 34.5 | 16 | 45 | 16 | Rostfreier Stahl | S | M 27×2.0 | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | auf Anfrage | 22 | 36 | 160 | 0.214 | 51 | Komplett mit Mutter und Ring | 32 | 34.5 | 16 | 42 | 19 | Rostfreier Stahl | L | M 26×1.5 | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
288.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 36 | 160 | 0.123 | 51 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 32 | 34.5 | 16 | 42 | 19 | Rostfreier Stahl | L | M 26×1.5 | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | auf Anfrage | 25 | 46 | 315 | 0.235 | 61 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 41 | 37 | 18 | 49 | 20 | Rostfreier Stahl | S | M 33×2.0 | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
224.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 28 | 41 | 160 | 0.318 | 54 | Komplett mit Mutter und Ring | 41 | 37.5 | 18 | 45 | 24 | Rostfreier Stahl | L | M 33×2.0 | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
149.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 28 | 41 | 160 | 0.211 | 54 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 41 | 37.5 | 18 | 45 | 24 | Rostfreier Stahl | L | M 33×2.0 | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
356.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 50 | 315 | 0.736 | 68 | Komplett mit Mutter und Ring | 55 | 41.5 | 20 | 55 | 25 | Rostfreier Stahl | S | M 42×2.0 | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
340.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 50 | 315 | 0.49 | 68 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 55 | 41.5 | 20 | 55 | 25 | Rostfreier Stahl | S | M 42×2.0 | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | auf Anfrage | 35 | 50 | 160 | 0.629 | 62 | Komplett mit Mutter und Ring | 55 | 40.5 | 20 | 51 | 30 | Rostfreier Stahl | L | M 42×2.0 | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Auftragskennzeichen | GAI-M | Zolltarifgewicht pro | 1 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rohraußendurchmesser D1
S2(mm)
PN-Leiste
Zolltarifgewicht(kg)
L4
Lieferumfang
S1
L2
L3
L1
D3
Oberfläche
Modellreihen
T1
Anzahl
Technisches Material
Herkunftsland des Zolltarifs
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften