Rohrverschraubung für Niederdruckleitungen / DSVW-M

Rohrverschraubung für Niederdruckleitungen / DSVW-M

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 8, / , [Länge] 24 - 30 mm | 8 - 12 mm | 12.5 - 14.5 mm | 12 - 15 mm | 19.5 - 21.5 mm | 27 - 29 mm



PARKER HANNIFIN stellt Rohrverschraubungen für Niederdruckleitungen her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Die Rohrverschraubungen haben einen Außendurchmesser von 6 oder 8. Ihre Länge liegt zwischen 24 und 30 mm, zwischen 8 und 12 mm, zwischen 12.5 und 14.5 mm, zwischen 12 und 15 mm, zwischen 19.5 und 21.5 mm oder zwischen 27 und 29 mm.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DSVW06LRCF
DSVW08LMCF
DSVW08LMOMDCF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rohraußendurchmesser D1 D4 L5 Zolltarifgewicht
(kg)
L4 Lieferumfang S1 L2 L3 L1 D3 T L6 S3 D5

125.37 €

1 5 Arbeitstage 64240.0648Komplett mit Mutter und Ring1812.51219.54G 1/8 A271414

103.58 €

1 5 Arbeitstage 85.5300.10212Komplett mit Mutter und Ring2214.51521.56M 12×1.5291717

102.74 €

1 5 Arbeitstage 85.5300.09112Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen2214.51521.56M 12×1.5291717

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

S2(mm) 6 PN-Leiste 160 Zolltarifgewichtseinheit kg
Auftragskennzeichen DSVW-M Oberfläche Cr (VI) - frei Modellreihen L
Anzahl 73079290 Technisches Material Stahl Zolltarifgewicht pro 1
Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support