Wellenmuttern / KMK / Nutform / Feingewinde / metrisch / Rechtsgewinde / M12-M100 / Gewindestiftkreuzklemmung radial

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KMK 1
KMK 2
KMK 3
KMK 4
KMK 5
KMK 6
KMK 7
KMK 8
KMK 9
KMK 10
KMK 11
KMK 12
KMK 13
KMK 14
KMK 16
KMK 20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(kg)
Tiefe t
(mm)
Breite T.
(mm)
Schultermaß Maß (d1)
(mm)
Gewindestift Breite Statische axiale Belastung
(kN)
Nutbreite a
(mm)
Anzugsmoment
(Nm)
Breite B
(mm)
Faden Durchmesser D.
(mm)

102.82 €

1 5 Arbeitstage 0.0172418M511.8349M12x122

56.98 €

1 5 Arbeitstage 0.0182421M514.6449M15x125

70.32 €

1 5 Arbeitstage 0.0272424M519.6449M17x128

39.02 €

1 12 Arbeitstage 0.032428M524449M20x132

75.35 €

1 5 Arbeitstage 0.03721034M531.5549M25x1.538

79.18 €

1 5 Arbeitstage 0.05121041M536.5549M30x1.545

85.03 €

1 5 Arbeitstage 0.0721048M550549M35x1,552

90.77 €

1 5 Arbeitstage 0.1012.51253M6626811M40x1.558

47.06 €

1 5 Arbeitstage 0.1272.51260M6786811M45x1,565

104.85 €

1 5 Arbeitstage 0.182.51265M691.56813M50x1,570

111.43 €

1 5 Arbeitstage 0.2231269M891.571813M55x275

118.05 €

1 5 Arbeitstage 0.23631274M89571813M60x280

157.15 €

1 5 Arbeitstage 0.2731479M810871814M65x285

166.35 €

1 5 Arbeitstage 0.2953.51485M811881814M70x292

185.71 €

1 5 Arbeitstage 0.53.51698M1017381818M80x2105

359.52 €

1 5 Arbeitstage 0.84416122M10255103520M100x2130

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Design Wellenmutter Inklusive Schraube ja / nein Ja Gewicht pro 1
Gewichtseinheit kg Anzahl 73181660 Anzahl Nuten 4
Modellreihen KMK.. Niedriges Design ja / nein Nein Herkunftsland DE
Technisches Material Stahl Gewindebohrung ja / nein Ja

Technischer Support