Wellenmuttern / KMTA / Stirnlochform / Feingewinde / metrisch / Rechtsgewinde / M25-M200 / Gewindestiftklemmung schräg / Stahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KMTA 5
KMTA 6
KMTA 7
KMTA 8
KMTA 9
KMTA 10
KMTA 11
KMTA 12
KMTA 13
KMTA 14
KMTA 15
KMTA 16
KMTA 17
KMTA 18
KMTA 19
KMTA 20
KMTA 22
KMTA 24
KMTA 26
KMTA 28
KMTA 30
KMTA 32
KMTA 34
KMTA 36
KMTA 38
KMTA 40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schultermaß d3
(mm)
Gewicht
(kg)
Gewindestift Breite Statische axiale Belastung
(kN)
Schultermaß d4
(mm)
Anzugsmoment
(Nm)
J1
(mm)
Anzahl N1
(mm)
Breite B
(mm)
N2
(mm)
Geeigneter Schraubenschlüssel Faden Durchmesser D.
(mm)
J2
(mm)

62.55 €

1 5 Arbeitstage 350.167M613026832.5731816604.3204B40-42M25x1.54211

66.57 €

1 5 Arbeitstage 400.165M616032840.5731816604.3205B45-50M30x1.54811

72.08 €

1 5 Arbeitstage 470.17M619038845.5731816604.3205B52-55M35x1,55311

76.55 €

1 92 Arbeitstage 520.209M621042850.5848299004.3225B58-62M40x1.55812

79.68 €

1 5 Arbeitstage 580.346M624048858848299004.3226B68-75M45x1,56812

88.92 €

1 5 Arbeitstage 630.298M630052861.5731816604.3246B68-75M50x1,57013

97.46 €

1 5 Arbeitstage 700.344M634058866.5731816604.3246B68-75M55x1.57513

109.37 €

1 5 Arbeitstage 750.439M8380621874.5731816605.3246B80-90M60x1.58413

133.58 €

1 5 Arbeitstage 800.48M8460681878.5731816605.3256B80-90M65x1.58813

147.42 €

1 5 Arbeitstage 860.58M8490721885731816605.3268B95-100M70x1.59514

149.52 €

1 5 Arbeitstage 910.615M8520771888731816606.4268B95-100M75x1,510013

158.43 €

1 5 Arbeitstage 970.915M8620831895731816606.4308B110-115M80x211016

170.86 €

1 5 Arbeitstage 1021.03M106508835100731816606.4328B110-115M85x211517

187.82 €

1 5 Arbeitstage 1101.09M106809335108731816606.4328B120-130M90x212017

209.02 €

1 5 Arbeitstage 1141.163M107109835113731816606.4328B120-130M95x212517

212.72 €

1 5 Arbeitstage 1201.239M1074010335118731816606.4328B120-130M100x213017

238.23 €

1 5 Arbeitstage 1321.398M1080011235128731816606.4328B135-145M110x214017

249.57 €

1 5 Arbeitstage 1421.704M1086012235140731816606.4328B155-165M120x215517

316.15 €

1 5 Arbeitstage 1561.888M1092013235153731816606.4328B155-165M130x316517

369.14 €

1 5 Arbeitstage 1662.26M1098014235165731816606.43210B180-195M140x318017

433.55 €

1 5 Arbeitstage 1802.462M101.04015235175731816606.43210B180-195M150x319017

505.58 €

1 5 Arbeitstage 1902.947M101.10016235185731816608.43210B205-220M160x320517

529.57 €

1 5 Arbeitstage 2053.18M101.16017235195731816608.43210B205-220M170x321517

562.91 €

1 5 Arbeitstage 2153.72M101.22018235210731816608.43210B230-245M180x323017

626.98 €

1 5 Arbeitstage 2253.894M101.28019235224731816608.43210B230-245M190x324017

669.66 €

1 5 Arbeitstage 2373.75M101.34020235229731816608.43210B230-245M200x324517

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Design Wellenmutter Inklusive Schraube ja / nein Ja Gewicht pro 1
Gewichtseinheit kg Anzahl Nuten 0 Modellreihen KMTA..
Niedriges Design ja / nein Ja Herkunftsland DE Technisches Material Stahl
Gewindebohrung ja / nein Ja

Technischer Support