Wellenmuttern / KMFE / Nutform / Feingewinde / metrisch / Rechtsgewinde / M25-M40 / Gewindestiftklemmung radial

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KMFE 5
KMFE 6
KMFE 7
KMFE 8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B1
(mm)
Gewicht
(kg)
Tiefe t
(mm)
Schultermaß Maß (d1)
(mm)
Gewindestift Breite Statische axiale Belastung
(kN)
Nutbreite a
(mm)
Anzugsmoment
(Nm)
Breite B
(mm)
Faden Durchmesser D.
(mm)

61.63 €

1 5 Arbeitstage 8.50.042231M531.55410.5M25x1.538

66.88 €

1 5 Arbeitstage 8.50.058236M536.55410.5M30x1.545

71.25 €

1 5 Arbeitstage 8.50.08242.5M5505411.5M35x1,552

71.88 €

1 5 Arbeitstage 100.0982.547M6626813M40x1.558

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Design Wellenmutter Inklusive Schraube ja / nein Ja Gewicht pro 1
Gewichtseinheit kg Anzahl 73181660 Anzahl Nuten 4
Modellreihen KMFE.. Niedriges Design ja / nein Nein Herkunftsland DE
Technisches Material Stahl Gewindebohrung ja / nein Ja

Technischer Support