INA Lagerscheiben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0000550000000
0000550180000
0000550340000
0000550420000
0000550500000
0000550690000
0000550770000
0000550850000
0000550930000
0000551150000
0000551230000
0000551400000
0000551580000
0000551660000
0000551900000
0000552040000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Zolltarif - Anzahl Durchmesser d
(mm)
Durchmesser D.
(mm)
Höhe H
(mm)
Product code

3.43 €

1 5 Arbeitstage 0,0098482990015282,75-

3.57 €

1 5 Arbeitstage 0,0138482990017302,75LS1730

3.80 €

1 5 Arbeitstage 0,0147318220020352,75LS2035

4.74 €

1 5 Arbeitstage 0,0198482990025423-

8.31 €

1 5 Arbeitstage 0,0548482990050704LS5070

11.69 €

1 5 Arbeitstage 0,0978482990060854,75LS6085

17.38 €

1 5 Arbeitstage 0,1238482990070955,25LS7095

5.60 €

1 5 Arbeitstage 0,0228482990030473-

6.31 €

1 5 Arbeitstage 0,0298482990035523,5LS3552

25.83 €

1 5 Arbeitstage 0,2884829900901206,5LS90120

41.14 €

1 5 Arbeitstage 0,35848299001001027LS100135

6.43 €

1 5 Arbeitstage 0,048482990040603,5LS4060

7.25 €

1 5 Arbeitstage 0,058482990045654LS4565

9.32 €

1 5 Arbeitstage 0,0888482990055785LS5578

28.08 €

1 5 Arbeitstage 0,15984829900851105,75LS85110

51.88 €

1 5 Arbeitstage 0,393848299001201227LS120155

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Design Unterlegscheibe Zolltarif - Gewicht pro 1 Form Zylindrisch
Zolltarif - Gewichtseinheit kg Anzahl Reihen 1 Modellreihen LS..
Zoll / Metrik Metrisch Zolltarif - Herkunftsland DE

Technischer Support